SN65LVDS96
- 3:21 Data Channel Compression at up to 1.428 Gigabits/s Throughput
- Suited for Point-to-Point Subsystem Communication With Very Low EMI
- 3 Data Channels and Clock Low-Voltage Differential Channels in and 21 Data and Clock Low-Voltage TTL Channels Out
- Operates From a Single 3.3-V Supply and 250 mW (Typ)
- 5-V Tolerant SHTDN Input
- Rising Clock Edge Triggered Outputs
- Bus Pins Tolerate 4-kV HBM ESD
- Packaged in Thin Shrink Small-Outline Package With 20 Mil Terminal Pitch
- Consumes <1 mW When Disabled
- Wide Phase-Lock Input Frequency Range 20 MHz to 68 MHz
- No External Components Required for PLL
- Inputs Meet or Exceed the Requirements of ANSI EIA/TIA-644 Standard
- Industrial Temperature Qualified TA = -40°C to 85°C
- Replacement for the DS90CR216
The SN65LVDS96 LVDS serdes (serializer/deserializer) receiver contains three serial-in 7-bit parallel-out shift registers, a 7× clock synthesizer, and four low-voltage differential signaling (LVDS) line receivers in a single integrated circuit. These functions allow receipt of synchronous data from a compatible transmitter, such asthe SN65LVDS95, over four balanced-pair conductors and expansion to 21 bits of single-ended LVTTL synchronous data at a lower transfer rate.
When receiving, the high-speed LVDS data is received and loaded into registers at the rate of seven times the LVDS input clock (CLKIN). The data is then unloaded to a 21-bit wide LVTTL parallel bus at the CLKIN rate. A phase-locked loop clock synthesizer circuit generates a 7× clock for internal clocking and an output clock for the expanded data. The SN65LVDS96 presents valid data on the rising edge of the output clock (CLKOUT).
The SN65LVDS96 requires only four line termination resistors for the differential inputs and little or no control. The data bus appears the same at the input to the transmitter and output of the receiver with data transmission transparent to the user(s). The only user intervention is the possible use of the shutdown/clear (SHTDN) active-low input to inhibit the clock and shut off the LVDS receivers for lower power consumption. A low level on this signal clears all internal registers to a low level.
The SN65LVDS96 is characterized for operation over ambient air temperatures of -40°C to 85°C.
技術資料
種類 | タイトル | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | データシート | LVDS Serdes Receiver データシート (Rev. H) | 2006年 7月 6日 | |||
アプリケーション・ノート | High-Speed Layout Guidelines for Reducing EMI for LVDS SerDes Designs | 2018年 11月 9日 | ||||
アプリケーション概要 | LVDS Serdes 48 EVM Kit Setup And Usage | 1998年 12月 17日 |
設計および開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
PSPICE-FOR-TI — TI Design / シミュレーション ツール向け PSpice®
設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI を使用すると、内蔵のライブラリを使用して、複雑なミックスド (...)
TINA-TI — SPICE ベースのアナログ・シミュレーション・プログラム
TINA-TI をインストールするには、約 500MB が必要です。インストールは簡単です。必要に応じてアンインストールも可能です。(そのようなことはないと思いますが)
TINA は DesignSoft (...)
パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
---|---|---|
TSSOP (DGG) | 48 | Ultra Librarian |
購入と品質
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用原材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
- ファブの拠点
- 組み立てを実施した拠点