SN65LVDT122
- Designed for Signaling Rates(1) Up To 1.5 Gbps
- Total Jitter < 65 ps
- Pin-Compatible With SN65LVDS22 and SN65LVDM22
- 25 mV of Receiver Input Threshold Hysteresis Over 0-V to 4-V Common-Mode Range
- Inputs Electrically Compatible With CML, LVPECL and LVDS Signal Levels
- Propagation Delay Times, 900 ps Maximum
- LVDT Integrates 110- Terminating Resistor
- Offered in SOIC and TSSOP
- APPLICATIONS
- 10-G (OC–192) Optical Modules
- 622 MHz Central Office Clock Distribution
- Wireless Basestations
- Low Jitter Clock Repeater/Multiplexer
- Protection Switching for Serial Backplanes
(1)The signaling rate of a line is the number of voltage transitions that are made per second expressed in the units bps (bits per second).
The SN65LVDS122 and SN65LVDT122 are crosspoint switches that use low voltage differential signaling (LVDS) to achieve signaling rates as high as 1.5 Gbps. They are pin-compatible speed upgrades to the SN65LVDS22 and SN65LVDM22. The internal signal paths maintain differential signaling for high speeds and low signal skews. These devices have a 0 V to 4 V common-mode input range that accepts LVDS, LVPECL, CML inputs. Two logic pins (S0 and S1) set the internal configuration between the differential inputs and outputs. This allows the flexibility to perform the following configurations: 2 x 2 crosspoint switch, 2:1 mux, 1:2 splitter or dual repeater/translator within a single device. Additionally, SN65LVDT122 incorporates a 110- termination resistor for those applications where board space is a premium. Although these devices are designed for 1.5 Gbps, some applications at a 2-Gbps data rate can be supported depending on loading and signal quality.
The intended application of this device is ideal for loopback switching for diagnostic routines, fanout buffering of clock/data distribution provide protection in fault-tolerant systems, clock muxing in optical modules, and for overall signal boosting over extended distances.
The SN65LVDS122 and SN65LVDT122 are characterized for operation from 40°C to 85°C.
技術資料
種類 | タイトル | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | データシート | SN65LVDS122, SN65LVDT122 - 1.5 Gbps 2 x 2 LVDS Crosspoint Switch データシート (Rev. B) | 2004年 6月 2日 |
設計および開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
PSPICE-FOR-TI — TI Design / シミュレーション・ツール向け PSpice®
設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI (...)
TINA-TI — SPICE ベースのアナログ・シミュレーション・プログラム
TINA-TI をインストールするには、約 500MB が必要です。インストールは簡単です。必要に応じてアンインストールも可能です。(そのようなことはないと思いますが)
TINA は DesignSoft (...)
パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
---|---|---|
SOIC (D) | 16 | Ultra Librarian |
TSSOP (PW) | 16 | Ultra Librarian |
購入と品質
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用原材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
- ファブの拠点
- 組み立てを実施した拠点