SN65LVDT14-EP
- Controlled Baseline
- One Assembly/Test Site, One Fabrication Site
- Enhanced Diminishing Manufacturing Sources (DMS) Support
- Enhanced Product-Change Notification
- Qualification Pedigree
- Integrated 110-
Nominal Receiver Line Termination Resistor
- Operate From a Single 3.3-V Supply
- Greater Than 125-Mbps Data Rate
- Flow-Through Pinout
- LVTTL-Compatible Logic I/Os
- ESD Protection on Bus Pins Exceeds 12 kV
- Meet or Exceed Requirements of ANSI/TIA/EIA-644A Standard for LVDS
- 20-Pin Thin Shrink Small-Outline Package (PW) With 26-Mil Terminal Pitch
- APPLICATIONS
- Memory Stick™ Interface Extensions With Long Interconnects Between Host and
Memory Stick - Serial Peripheral Interface™ (SPI™) Interface Extension to Allow Long Interconnects
Between Master and Slave - MultiMediaCard™ (MMC) Interface in SPI Mode
- General-Purpose Asymmetric Bidirectional Communication
- Memory Stick™ Interface Extensions With Long Interconnects Between Host and
Component qualification in accordance with JEDEC and industry standards to ensure reliable operation over an extended temperature range. This includes, but is not limited to, Highly Accelerated Stress Test (HAST) or biased 85/85, temperature cycle, autoclave or unbiased HAST, electromigration, bond intermetallic life, and mold compound life. Such qualification testing should not be viewed as justifying use of this component beyond specified performance and environmental limits.
Serial Peripheral Interface, SPI are trademarks of Motorola.
MultiMediaCard is a trademark of MultiMediaCard Association.
Memory Stick is a trademark of Sony.
The SN65LVDT14 combines one LVDS line driver with four terminated LVDS line receivers in one package. It is designed to be used at the Memory Stick end of an LVDS-based Memory Stick interface extension.
The SN65LVDT41 combines four LVDS line drivers with a single terminated LVDS line receiver in one package. It is designed to be used at the host end of an LVDS-based Memory Stick interface extension.
技術資料
種類 | タイトル | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | データシート | SN65LVDT14-EP, SN65LVDT41-EP データシート | 2005年 6月 7日 | |||
* | VID | SN65LVDT14-EP VID V6205615 | 2016年 6月 21日 | |||
* | VID | SN65LVDT14-EP VID V6205615 | 2016年 6月 21日 | |||
アプリケーション概要 | LVDS to Improve EMC in Motor Drives | 2018年 9月 27日 | ||||
アプリケーション概要 | How Far, How Fast Can You Operate LVDS Drivers and Receivers? | 2018年 8月 3日 | ||||
アプリケーション概要 | How to Terminate LVDS Connections with DC and AC Coupling | 2018年 5月 16日 |
設計および開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
PSPICE-FOR-TI — TI Design / シミュレーション・ツール向け PSpice®
設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI (...)
TINA-TI — SPICE ベースのアナログ・シミュレーション・プログラム
TINA-TI をインストールするには、約 500MB が必要です。インストールは簡単です。必要に応じてアンインストールも可能です。(そのようなことはないと思いますが)
TINA は DesignSoft (...)
パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
---|---|---|
TSSOP (PW) | 20 | Ultra Librarian |
購入と品質
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用原材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
- ファブの拠点
- 組み立てを実施した拠点
推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。