SN65LVDT250
- Greater Than 2.0 Gbps Operation
- Nonblocking Architecture Allows Each Output to be Connected to Any Input
- Pk.Pk Jitter:
- 60 ps Typical at 2.0 Gbps
- 110 ps Typical at 2.5 Gbps
- Compatible With ANSI TIA/EIA-644-A LVDS Standard
- Available Packaging 38-Pin TSSOP
- 25 mV of Input Voltage Threshold Hysteresis
- Propagation Delay Times: 800 ps Typical
- Inputs Electrically Compatible With LVPECL, CML and LVDS Signal Levels
- Operates From a Single 3.3-V Supply
- Low Power: 110 mA Typical
- Integrated 110- Line Termination Resistors Available With SN65LVDT250
- APPLICATIONS
- Clock Buffering/Clock Muxing
- Wireless Base Stations
- High-Speed Network Routing
- Telecom/Datacom
The SN65LVDS250 and SN65LVDT250 are 4x4 nonblocking crosspoint switches in a flow-through pin-out allowing for ease in PCB layout. Low-voltage differential signaling (LVDS) is used to achieve a high-speed data throughput while using low power. Each of the output drivers includes a 4:1 multiplexer to allow any input to be routed to any output. Internal signal paths are fully differential to achieve the high signaling speeds while maintaining low signal skews. The SN65LVDT250 incorporates 110- termination resistors for those applications where board space is a premium.
The SN65LVDS250 and SN65LVDT250 are characterized for operation from 40°C to 85°C.
技術資料
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示 種類 | タイトル | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | データシート | SN65LVDS250, SN65LVDT250: LVDS 4X4 Crosspoint Switch データシート (Rev. B) | 2004年 10月 14日 | |||
EVM ユーザー ガイド (英語) | 4x4 Crosspoint Switch EVM User's Guide (Rev. A) | 2004年 1月 29日 |
設計および開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
シミュレーション・ツール
PSPICE-FOR-TI — TI Design / シミュレーション・ツール向け PSpice®
PSpice® for TI は、各種アナログ回路の機能評価に役立つ、設計とシミュレーション向けの環境です。設計とシミュレーションに適したこのフル機能スイートは、Cadence® のアナログ分析エンジンを使用しています。PSpice for TI は無償で使用でき、アナログや電源に関する TI の製品ラインアップを対象とする、業界でも有数の大規模なモデル・ライブラリが付属しているほか、選択された一部のアナログ動作モデルも利用できます。
設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI (...)
設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI (...)
シミュレーション・ツール
TINA-TI — SPICE ベースのアナログ・シミュレーション・プログラム
TINA-TI は、DC 解析、過渡解析、周波数ドメイン解析など、SPICE の標準的な機能すべてを搭載しています。TINA には多彩な後処理機能があり、結果を必要なフォーマットにすることができます。仮想計測機能を使用すると、入力波形を選択し、回路ノードの電圧や波形を仮想的に測定することができます。TINA の回路キャプチャ機能は非常に直観的であり、「クイックスタート」を実現できます。
TINA-TI をインストールするには、約 500MB が必要です。インストールは簡単です。必要に応じてアンインストールも可能です。(そのようなことはないと思いますが)
TINA-TI をインストールするには、約 500MB が必要です。インストールは簡単です。必要に応じてアンインストールも可能です。(そのようなことはないと思いますが)
TINA は DesignSoft (...)
パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
---|---|---|
TSSOP (DBT) | 38 | Ultra Librarian |
購入と品質
記載されている情報:
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用原材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
- ファブの拠点
- 組み立てを実施した拠点