SN65LVP20
- Low-Voltage PECL Input and Low-Voltage PECL or LVDS Outputs
- Signaling Rates to 4 Gbps or Clock Rates to 2 GHz
- 120-ps Output Transition Times
- Less than 45 ps Total Jitter
- Less than 630 ps Propagation Delay Times
- 2.5-V or 3.3-V Supply Operation
- 2-mm x 2-mm Small-Outline No-Lead Package
- APPLICATIONS
- PECL-to-LVDS Translation
- Data or Clock Signal Amplification
The SN65LVDS20 and SN65LVP20 are a high-speed differential receiver and driver connected as a repeater. The receiver accepts low-voltage positive-emitter-coupled logic (PECL) at signaling rates up to 4 Gbps and repeats it as either an LVDS or PECL output signal. The signal path through the device is differential for low radiated emissions and minimal added jitter.
The outputs of the SN65LVDS20 are LVDS levels as defined by TIA/EIA-644-A. The outputs of the SN65LVDP20 are compatible with low-voltage PECL levels. A low-level input to EN enables the outputs. A high-level input puts the output into a high-impedance state. Both outputs are designed to drive differential transmission lines with nominally 100- characteristic impedance.
Both devices provide a voltage reference (VBB) of typically 1.35 V below VCC for use in receiving single-ended PECL input signals. When not used, VBB should be unconnected or open.
All devices are characterized for operation from -40°C to 85°C.
技術資料
種類 | タイトル | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | データシート | LVPECL and LVS Repeater/Translator With Enable データシート (Rev. A) | 2005年 9月 13日 | |||
EVM ユーザー ガイド (英語) | Translator/Oscillator Buffer EVM (Rev. A) | 2004年 9月 17日 |
設計および開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
PSPICE-FOR-TI — TI Design / シミュレーション・ツール向け PSpice®
設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI (...)
TINA-TI — SPICE ベースのアナログ・シミュレーション・プログラム
TINA-TI をインストールするには、約 500MB が必要です。インストールは簡単です。必要に応じてアンインストールも可能です。(そのようなことはないと思いますが)
TINA は DesignSoft (...)
パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
---|---|---|
WSON (DRF) | 8 | Ultra Librarian |
購入と品質
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用原材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
- ファブの拠点
- 組み立てを実施した拠点