24-pin (RGE) package image

SN65LVPE501RGET アクティブ

デュアルチャネル、シングル・レーン PCI Express Gen II リドライバ

アクティブ custom-reels カスタム カスタム リールが可能な場合があります

価格

数量 価格
+

追加のパッケージ数量 | キャリア オプション これらの製品は同じものですが、異なるキャリア タイプで出荷されます

SN65LVPE501RGER アクティブ custom-reels カスタム カスタム リールが可能な場合があります
パッケージ数量 | キャリア 3,000 | LARGE T&R
在庫
数量 | 価格 1ku | +

品質に関する情報

定格 Catalog
RoHS はい
REACH はい
リード端子の仕上げ / ボールの原材料 NIPDAU
MSL rating / リフローピーク温度 Level-2-260C-1 YEAR
品質、信頼性
、パッケージングの情報

記載されている情報:

  • RoHS
  • REACH
  • デバイスのマーキング
  • リード端子の仕上げ / ボールの原材料
  • MSL rating / リフローピーク温度
  • MTBF/FIT 推定値
  • 使用原材料
  • 認定試験結果
  • 継続的な信頼性モニタ試験結果
表示またはダウンロード
製造に関する追加情報

記載されている情報:

  • ファブ拠点
  • アセンブリ拠点
表示

輸出分類

*参考用

  • US ECCN (米国輸出規制分類番号):EAR99

SN65LVPE501 に関するその他の情報

パッケージ情報

パッケージ | ピン数 VQFN (RGE) | 24
動作温度範囲 (℃) -40 to 85
パッケージ数量 | キャリア 250 | SMALL T&R

SN65LVPE501 の特徴

  • Single Lane PCIe Equalizer/Redriver
  • Support for Both PCIe Gen I (2.5Gbps) and Gen II (5.0 Gbps) Speed
  • Selectable Equalization, De-emphasis and Output Swing Control
  • Integrated Termination
  • Hot-Plug Capable
  • Receiver Detect
  • Low Power:
    • 330mW(TYP), VCC = 3.3V
  • Auto Low Power Modes:
    • 5mW (TYP) When no Connection Detected
    • 70mW (TYP) When in Auto-Low Power Mode
  • Excellent Jitter and Loss Compensation Capability:
    • 30" of 6 mil Stripline on FR4
  • Small Foot Print – 24 Pin 4 × 4 QFN Package
  • High Protection Against ESD Transient
    • HBM: 3,000 V
    • CDM: 1,500 V
    • MM: 200 V

SN65LVPE501 に関する概要

The SN65LVPE501 is a dual channel, single lane PCIe redriver and signal conditioner supporting data rates of up to 5.0Gbps. The device complies with PCIe spec revision 2.1.

Programmable EQ, De-Emphasis and Amplitude Swing

The SN65LVPE501 is designed to minimize the signal degradation effects such as crosstalk and inter-symbol interference (ISI) that limits the interconnect distance between two devices. The input stage of each channel offers selectable equalization settings that can be programmed to match loss in the channel. The differential outputs provide selectable de-emphasis to compensate for the anticipated distortion PCIe signal will experience. Level of de-emphasis will depend on the length of interconnect and its characteristics. Both equalization and de-emphasis levels are controlled by the setting of signal control pins EQ1, EQ2 and DE1, DE2.

To provide additional control of signal integrity in extended backplane applications LVPE501 provides independent output amplitude control for each channel. See for setting details.

Device PowerOn
Device initiates internal power-on reset after VCC has stabilized. External reset can also be applied at anytime by toggling RST pin. External reset is recommended after every device power-up. When RST is driven high, the device samples the state of EN_RXD, if it is set H device enters Rx.Detect state where each channel will perform Rx.Detect function (as described in PCIe spec). If EN_RXD is set L, automatic RX detect function is disabled and both channels are enabled with their termination set to ZDC_RX.

Receiver Detection
While EN_RXD pin is H and device is not in sleep mode (RST is H), SN65LVPE501 performs RX.Detect on both channels indefinitely until remote termination is detected on both channels. Automatic Rx detection feature can be forced off by driving EN_RXD low. In this state both channels input termination are set to ZDC_RX.

Sleep (Shut_Down) Mode
This is low power state triggered by RST = L. In sleep mode receiver termination resistor for each of the two channels is switched to ZRX-HIGH_IMP of >50 KΩ and transmitters are pulled to Hi-Z state. Device power is reduced to <1mW (TYP). To get device out of sleep mode RST is toggled L-H.

Electrical Idle Support
A link is in an electrical idle state when the TX± voltage is held at a steady constant value like the common mode voltage. SN65LVPE501 detects an electrical idle state when RX± input voltage of the associated channel falls below VEID_TH min. After detection of an electrical idle state in a given channel the device asserts electrical idle state in its corresponding TX. When RX± voltage exceeds VEID_TH max, normal device operation is restored and output starts passing input signal. Electrical idle exit and entry time is specified at ≤6ns.

Electrical idle support is independent for each channel.

Power Save Features
The device supports three power save modes as described below.

1. Sleep (Shut_Down) Mode

This mode can be enabled from any state (Rx detect or active) by driving RST L. In this state both channels have their termination set to ZRX-HIGH_IMP+ and outputs are at Hi-Z. Device power is 1mW (MAX)

2. Auto Low Power Mode

This mode is enabled when PS pin is tied H and device is in active mode. In this mode anytime Vindiff_pp falls below selected VEID_TH for a and stays below VEID_TH for >1µs (TYP), the associated CH will enter auto low power (ALP) mode where power/CH will be reduced to <1/3rd of normal operating power/CH or about 70mW under typical voltage of 3.3V when ALP conditions are met for both channels. A CH will exit ALP mode whenever Vindiff_pp exceeds max VEID_TH for that channel. Exit latency is 30ns max. To use this mode link latency will need to account for the ALP exit time for N_FTS. ALP mode is handled by each channel independently based on its input differential signal level. This mode can be disabled by leaving PS as NC or tying PS to GND via 4.7kύ.

3. Cable Disconnect Mode

This mode is activated when RST is H, EN_RXD = H, and no termination is detected by either channel. Device is in the Rx.Detect state whereby it is continuously performing Rx.Detect on both channels. In this state total power consumed by device is typically <3% of normal active power. Or <10mW (MAX).

Beacon Support
With its broadband design, the SN65LVPE501 supports low frequency Beacon signal (as defined by PCIe 2.1 spec) used to indicate wake-up event to the system by a downstream device when in L2 power state. All requirements for a beacon signal as specified in PCI Express specification 2.1 must be met for device to pass beacon signals.

Devic Power

The SN65LVPE501 is designed to operate from a single 3.3V supply. Always practice proper supply sequencing procedure. Apply VCC first before any input control pin signals are applied to the device. Power-down sequence is in reverse order.

価格

数量 価格
+

追加のパッケージ数量 | キャリア オプション これらの製品は同じものですが、異なるキャリア タイプで出荷されます

SN65LVPE501RGER アクティブ custom-reels カスタム カスタム リールが可能な場合があります
パッケージ数量 | キャリア 3,000 | LARGE T&R
在庫
数量 | 価格 1ku | +

キャリア オプション

パーツの数量に応じて、リール全体、カスタム リール、カット テープ、チューブ、トレイを含め、さまざまなキャリア オプションを選択できます。

カスタム リールとは、ご注文の数量に正確に一致するように 1 本のリールからカットした一定の長さのテープのことであり、ロット コードと日付コードのトレーサビリティを維持できます。業界標準に従い、真鍮製のスペーサーを使用し、カット済みテープの両側に 1 本の 18 インチ (45cm) フラット リーダー (先行) テープと、1 本の 18 インチ (45cm) フラット トレーラ (後続) テープを取り付けた状態であり、自動アセンブリ マシンに直接供給することができます。カスタム リールをご注文になった場合、リール処理料金がかかります。

カット テープとは、リールから切り離した一定の長さのテープのことです。ご注文の数量にあわせて、納品時に複数のカット テープまたは複数の箱に分割されることがあります。

在庫状況により、多くの場合、チューブトレイ デバイスは、箱、またはチューブやトレイに梱包された形態で出荷されます。すべてのテープ、チューブ、またはサンプル ボックスは、TI 社内の静電気放電 (ESD) 保護と湿度感度レベル (MSL) 保護の要件に従って梱包してあります。

詳細はこちら

ロットと日付コードの選択が可能な場合があります。

カートにご希望の数量を追加し、チェックアウト プロセスを開始すると、既存の在庫からロットまたは日付コードを選択できる各種オプションが表示されます。

詳細はこちら