SN75107A
- High Speed
- Standard Supply Voltage
- Dual Channels
- High Common-Mode Rejection Ratio
- High Input Impedance
- High Input Sensitivity
- Differential Common-Mode Input Voltage Range of ±3 V
- Strobe Inputs for Receiver Selection
- Gate Inputs for Logic Versatility
- TTL Drive Capability
- High dc Noise Margin
- Totem-Pole Outputs
- B Version Has Diode-Protected Input for Power-Off Condition
These circuits are TTL-compatible, high-speed line receivers. Each is a monolithic dual circuit featuring two independent channels. They are designed for general use, as well as for such specific applications as data comparators and balanced, unbalanced, and party-line transmission systems. These devices are unilaterally interchangeable with and are replacements for the SN55107, SN75107, and SN75108, but offer diode-clamped strobe inputs to simplify circuit design.
The essential difference between the A and B versions can be seen in the schematics. Input-protection diodes are in series with the collectors of the differential-input transistors of the B versions. These diodes are useful in certain party-line systems that have multiple VCC+ power supplies and can be operated with some of the VCC+ supplies turned off. In such a system, if a supply is turned off and allowed to go to ground, the equivalent input circuit connected to that supply would be as follows:
This would be a problem in specific systems that might have the transmission lines biased to some potential greater than 1.4 V.
The SN55107A is characterized for operation over the full military temperature range of -55°C to 125°C. The SN75107A, SN75107B, and SN75108A are characterized for operation from 0°C to 70°C.
H = high level, L = low level, X = irrelevant
お客様が関心を持ちそうな類似品
比較対象デバイスと類似の機能
技術資料
種類 | タイトル | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | データシート | Dual Line Receivers データシート (Rev. D) | 1998年 4月 13日 |
設計および開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
PSPICE-FOR-TI — TI Design / シミュレーション・ツール向け PSpice®
設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI (...)
TINA-TI — SPICE ベースのアナログ・シミュレーション・プログラム
TINA-TI をインストールするには、約 500MB が必要です。インストールは簡単です。必要に応じてアンインストールも可能です。(そのようなことはないと思いますが)
TINA は DesignSoft (...)
パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
---|---|---|
PDIP (N) | 14 | Ultra Librarian |
SOIC (D) | 14 | Ultra Librarian |
SOP (NS) | 14 | Ultra Librarian |
購入と品質
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用原材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
- ファブの拠点
- 組み立てを実施した拠点