SN75123
- Meets or Exceeds the Requirements of IBMTM System 360 Input/Output Interface Specification
- Operate From Single 5-V Supply
- TTL Compatible
- 3.11-V Output at IOH = -59.3 mA
- Uncommitted Emitter-Follower Output Structure for Party-Line Operation
- Short-Circuit Protection
- AND-OR Logic Configuration
- Designed for Use With Triple Line Receiver SN75124
- Designed to Be Interchangeable With N8T13 and N8T23
IBM is a trademark of International Business Machines Corp.
The SN75123 is a dual line driver specifically designed to meet the input/output interface specifications for IBM System 360. It also is compatible with standard-TTL logic and supply-voltage levels.
The SN75123 low-impedance emitter-follower outputs drive terminated lines such as coaxial cable or twisted pair. Having the outputs uncommitted allows wired-OR logic to be performed in party-line applications. Output short-circuit protection is provided by an internal clamping network that turns on when the output voltage drops below approximately 1.5 V. All the inputs are in conventional TTL configuration, and the gating can be used during power-up and power-down sequences to ensure that no noise is introduced to the line.
The SN75123 is characterized for operation from 0°C to 70°C.
H = high level, L = low level, X = irrelevant
お客様が関心を持ちそうな類似品
比較対象デバイスと類似の機能
技術資料
種類 | タイトル | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | データシート | Dual Line Drivers データシート (Rev. C) | 1998年 4月 9日 |
設計および開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
PSPICE-FOR-TI — TI Design / シミュレーション・ツール向け PSpice®
設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI (...)
TINA-TI — SPICE ベースのアナログ・シミュレーション・プログラム
TINA-TI をインストールするには、約 500MB が必要です。インストールは簡単です。必要に応じてアンインストールも可能です。(そのようなことはないと思いますが)
TINA は DesignSoft (...)
パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
---|---|---|
PDIP (N) | 16 | Ultra Librarian |
購入と品質
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用原材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
- ファブの拠点
- 組み立てを実施した拠点