SN75124
- Meets or Exceeds the Requirements of IBMTM System 360 Input/Output Interface Specification
- Operates From Single 5-V Supply
- TTL Compatible
- Built-In Input Threshold Hysteresis
- High Speed . . . Typical Propagation Delay Time = 20 ns
- Independent Channel Strobes
- Input Gating Increases Application Flexibility
- Designed for Use With Dual Line Driver SN75123
- Designed to Be Interchangeable With Signetics N8T24
IBM is a trademark of International Business Machines Corp.
The SN75124 triple line receiver is specifically designed to meet the input/output interface specifications for IBM System 360. It is also compatible with standard TTL logic and supply voltage levels.
The SN75124 has receiver inputs with built-in hysteresis to provide increased noise margin for single-ended systems. An open line affects the receiver input as does a low-level input voltage, and the receiver input can withstand a level of -0.15 V with power on or off. The other inputs are in TTL configuration. The S input must be high to enable the receiver input. Two of the line receivers have A and B inputs that, if both are high, hold the output low. The third receiver has only an A input that, if high, holds the output low.
See the SN751730 for new IBM 360/370 interface designs.
The SN75124 is characterized for operation from 0°C to 70°C.
技術資料
種類 | タイトル | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | データシート | Triple Line Receiver データシート (Rev. B) | 1995年 5月 1日 |
設計および開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
PSPICE-FOR-TI — TI Design / シミュレーション・ツール向け PSpice®
設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI (...)
TINA-TI — SPICE ベースのアナログ・シミュレーション・プログラム
TINA-TI をインストールするには、約 500MB が必要です。インストールは簡単です。必要に応じてアンインストールも可能です。(そのようなことはないと思いますが)
TINA は DesignSoft (...)
パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
---|---|---|
PDIP (N) | 16 | Ultra Librarian |
SOP (NS) | 16 | Ultra Librarian |
購入と品質
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用原材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
- ファブの拠点
- 組み立てを実施した拠点