SN75138
- Single 5-V Supply
- High-Input-Impedance, High-Threshold Receivers
- Common Driver Strobe
- TTL-Compatible Driver and Strobe Inputs With Clamp Diodes
- High-Speed Operation
- 100-mA Open-Collector Driver Outputs
- Four Independent Channels
- TTL-Compatible Receiver Output
The SN55138 and SN75138 quadruple bus transceivers are designed for two-way data communication over single-ended transmission lines. Each of the four identical channels consists of a driver with TTL inputs and a receiver with a TTL output. The driver open-collector output is designed to handle loads up to 100-mA open collector. The receiver input is internally connected to the driver output, and has a high impedance to minimize loading of the transmission line. Because of the high driver-output current and the high receiver-input impedance, a very large number (typically hundreds) of transceivers may be connected to a single data bus.
The receiver design also features a threshold of 2.3 V (typical), providing a wider noise margin than would be possible with a receiver having the usual TTL threshold. A strobe turns off all drivers (high impedance) but does not affect receiver operation. These circuits are designed for operation from a single 5-V supply and include a provision to minimize loading of the data bus when the power-supply voltage is zero.
The SN55138 is characterized for operation over the full military temperature range of -55°C to 125°C. The SN75138 is characterized for operation from 0°C to 70°C.
お客様が関心を持ちそうな類似品
比較対象デバイスと類似の機能
技術資料
種類 | タイトル | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | データシート | Quadruple Bus Transceivers データシート (Rev. B) | 1995年 5月 1日 |
設計および開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
PSPICE-FOR-TI — TI Design / シミュレーション・ツール向け PSpice®
設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI (...)
TINA-TI — SPICE ベースのアナログ・シミュレーション・プログラム
TINA-TI をインストールするには、約 500MB が必要です。インストールは簡単です。必要に応じてアンインストールも可能です。(そのようなことはないと思いますが)
TINA は DesignSoft (...)
パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
---|---|---|
PDIP (N) | 16 | Ultra Librarian |
SOIC (D) | 16 | Ultra Librarian |
SOP (NS) | 16 | Ultra Librarian |
購入と品質
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用原材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
- ファブの拠点
- 組み立てを実施した拠点