SN75140
- Single 5-V Supply
- ±100-mV Sensitivity
- For Application as:
- Single-Ended Line Receiver
- Gated Oscillator
- Level Comparator
- Adjustable Reference Voltage
- TTL Outputs
- TTL-Compatible Strobe
- Designed for Party-Line (Data-Bus) Applications
- Common Reference-Voltage Pin
- Common Strobe
This device consists of a dual single-ended line receiver with TTL-compatible strobes and outputs. The reference voltage (switching threshold) is applied externally and can be adjusted from 1.5 V to 3.5 V, making it possible to optimize noise immunity for a given system design. Due to the low input current (less than 100 uA), the device is suited ideally for party-line (data-bus) systems.
The SN75140 has a common reference-voltage pin and a common strobe.
The SN75140 is characterized for operation from 0°C to 70°C.
H = high level, L = low level, X = irrelevant
お客様が関心を持ちそうな類似品
比較対象デバイスと類似の機能
技術資料
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示 種類 | タイトル | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | データシート | Dual Line Receivers データシート (Rev. C) | 1998年 4月 9日 |
購入と品質
記載されている情報:
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用原材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
- ファブの拠点
- 組み立てを実施した拠点