ホーム インターフェイス RS-232 トランシーバ

SN75155

アクティブ

ライン・ドライバ / レシーバ

alarm通知 ご注文はこちら

製品詳細

Drivers per package 1 Receivers per package 1 Logic voltage (min) (V) 5 Data rate (max) (Mbps) 0.4 Main supply voltage (nom) (V) 5, 12 ESD HBM (kV) 2 Rating Catalog Operating temperature range (°C) 0 to 70 Vout (typ) (V) 9.7
Drivers per package 1 Receivers per package 1 Logic voltage (min) (V) 5 Data rate (max) (Mbps) 0.4 Main supply voltage (nom) (V) 5, 12 ESD HBM (kV) 2 Rating Catalog Operating temperature range (°C) 0 to 70 Vout (typ) (V) 9.7
PDIP (P) 8 92.5083 mm² 9.81 x 9.43 SOIC (D) 8 29.4 mm² 4.9 x 6
  • Meets or Exceeds the Requirements of ANSI EIA/TIA-232-E and ITU Recommendation V.28
  • 10-mA Current Limited Output
  • Wide Range of Supply Voltage
    VCC = 4.5 V to 15 V
  • Low Power . . . 130 mW
  • Built-In 5-V Regulator
  • Response Control Provides:
    Input Threshold Shifting
    Input Noise Filtering
  • Power-Off Output Resistance . . . 300 Typ
  • Driver Input TTL Compatible

  • Meets or Exceeds the Requirements of ANSI EIA/TIA-232-E and ITU Recommendation V.28
  • 10-mA Current Limited Output
  • Wide Range of Supply Voltage
    VCC = 4.5 V to 15 V
  • Low Power . . . 130 mW
  • Built-In 5-V Regulator
  • Response Control Provides:
    Input Threshold Shifting
    Input Noise Filtering
  • Power-Off Output Resistance . . . 300 Typ
  • Driver Input TTL Compatible

The SN75155 monolithic line driver and receiver is designed to satisfy the requirements of the standard interface between data terminal equipment and data communication equipment as defined by ANSI EIA/TIA-232-E. A response control input is provided for the receiver. A resistor or a resistor and a bias voltage can be connected between the response control input and ground to provide noise filtering. The driver used is similar to the SN75188. The receiver used is similar to the SN75189A.

The SN75155 is characterized for operation from 0°C to 70°C.

The SN75155 monolithic line driver and receiver is designed to satisfy the requirements of the standard interface between data terminal equipment and data communication equipment as defined by ANSI EIA/TIA-232-E. A response control input is provided for the receiver. A resistor or a resistor and a bias voltage can be connected between the response control input and ground to provide noise filtering. The driver used is similar to the SN75188. The receiver used is similar to the SN75189A.

The SN75155 is characterized for operation from 0°C to 70°C.

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
種類 タイトル 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート SN75155 Line Driver And Receiver データシート (Rev. C) 1995年 5月 1日
アプリケーション・ノート RS-232 Glossary and Selection Guide PDF | HTML 2023年 5月 23日

設計および開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

シミュレーション・ツール

PSPICE-FOR-TI — TI Design / シミュレーション・ツール向け PSpice®

PSpice® for TI は、各種アナログ回路の機能評価に役立つ、設計とシミュレーション向けの環境です。設計とシミュレーションに適したこのフル機能スイートは、Cadence® のアナログ分析エンジンを使用しています。PSpice for TI は無償で使用でき、アナログや電源に関する TI の製品ラインアップを対象とする、業界でも有数の大規模なモデル・ライブラリが付属しているほか、選択された一部のアナログ動作モデルも利用できます。

設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI (...)
シミュレーション・ツール

TINA-TI — SPICE ベースのアナログ・シミュレーション・プログラム

TINA-TI は、DC 解析、過渡解析、周波数ドメイン解析など、SPICE の標準的な機能すべてを搭載しています。TINA には多彩な後処理機能があり、結果を必要なフォーマットにすることができます。仮想計測機能を使用すると、入力波形を選択し、回路ノードの電圧や波形を仮想的に測定することができます。TINA の回路キャプチャ機能は非常に直観的であり、「クイックスタート」を実現できます。

TINA-TI をインストールするには、約 500MB が必要です。インストールは簡単です。必要に応じてアンインストールも可能です。(そのようなことはないと思いますが)

TINA は DesignSoft (...)

ユーザー ガイド: PDF
英語版 (Rev.A): PDF
パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
PDIP (P) 8 Ultra Librarian
SOIC (D) 8 Ultra Librarian

購入と品質

記載されている情報:
  • RoHS
  • REACH
  • デバイスのマーキング
  • リード端子の仕上げ / ボールの原材料
  • MSL 定格 / ピーク リフロー
  • MTBF/FIT 推定値
  • 使用原材料
  • 認定試験結果
  • 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
  • ファブの拠点
  • 組み立てを実施した拠点

推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。​​​​​​​​​​​​​​

ビデオ