SN751730
- Meets or Exceeds the Requirements of IBM® 360/370 Input/Output Interface Specification for 4.5-Mb/s Operation
- Single 5-V Supply
- Uncommitted Emitter-Follower Output Structure for Party-Line Operation
- Driver Output Short-Circuit Protection
- Driver Input/Receiver Output Compatible With TTL
- Receiver Input Resistance . . . 7.4 k
- Ratio Specification for Propagation Delay Time, Low to High/High to Low
IBM is a registered trademark of International Business Machines Corporation.
The SN751730 triple line driver/receiver is specifically designed to meet the input/output interface specifications for IBM System 360/370. It also is compatible with standard TTL logic and supply voltage levels.
The low-impedance emitter-follower driver outputs of the SN751730 drive terminated lines, such as coaxial cable or twisted pair. Having the outputs uncommitted allows wired-OR logic to be performed in party-line applications. Output short-circuit protection is provided by an internal clamping network that turns on when the output voltage drops below approximately 2.5 V.
An open line affects the receiver input as does a low-level input voltage.
All the driver inputs and receiver outputs are in conventional TTL configuration and the gating can be used during power-up and power-down sequences to ensure that no noise is introduced to the line by pulling either DE1 or DE2 to a low level.
お客様が関心を持ちそうな類似品
比較対象デバイスと類似の機能
技術資料
種類 | タイトル | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | データシート | Triple Line Driver/Receiver データシート (Rev. E) | 2007年 8月 23日 |
設計および開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
PSPICE-FOR-TI — TI Design / シミュレーション・ツール向け PSpice®
設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI (...)
TINA-TI — SPICE ベースのアナログ・シミュレーション・プログラム
TINA-TI をインストールするには、約 500MB が必要です。インストールは簡単です。必要に応じてアンインストールも可能です。(そのようなことはないと思いますが)
TINA は DesignSoft (...)
パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
---|---|---|
PDIP (N) | 16 | Ultra Librarian |
SOIC (D) | 16 | Ultra Librarian |
SOIC (DW) | 20 | Ultra Librarian |
購入と品質
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用原材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
- ファブの拠点
- 組み立てを実施した拠点