SN75182
- Single 5-V Supply
- Differential Line Operation
- Dual Channels
- TTL Compatibility
- ±15-V Common-Mode Input Voltage Range
- ±15-V Differential Input Voltage Range
- Individual Channel Strobes
- Built-In Optional Line-Termination Resistor
- Individual Frequency Response Controls
- Designed for Use With Dual Differential Drivers SN55183 and SN75183
- Designed to Be Interchangeable With National Semiconductor DS7820A and DS8820A
The SN55182 and SN75182 dual differential line receivers are designed to sense small differential signals in the presence of large common-mode noise. These devices give TTL-compatible output signals as a function of the polarity of the differential input voltage. The frequency response of each channel can be easily controlled by a single external capacitor to provide immunity to differential noise spikes. The output goes to a high level when the inputs are open circuited. A strobe input (STRB) is provided that, when in the low level, disables the receiver and forces the output to a high level.
The receiver is of monolithic single-chip construction, and both halves of the dual circuits use common power-supply and ground terminals.
The SN55182 is characterized for operation over the full military temperature range of -55°C to 125°C. The SN75182 is characterized for operation from 0°C to 70°C.
H = VI >= VIH min or VID more positive than VTH max
L = VI <= VIL max or VID more negative than VTL max
X = irrelevant
お客様が関心を持ちそうな類似品
比較対象デバイスと類似の機能
技術資料
種類 | タイトル | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | データシート | Dual Differential Line Receivers データシート (Rev. D) | 1998年 4月 9日 |
設計および開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
PSPICE-FOR-TI — TI Design / シミュレーション・ツール向け PSpice®
設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI (...)
TINA-TI — SPICE ベースのアナログ・シミュレーション・プログラム
TINA-TI をインストールするには、約 500MB が必要です。インストールは簡単です。必要に応じてアンインストールも可能です。(そのようなことはないと思いますが)
TINA は DesignSoft (...)
パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
---|---|---|
PDIP (N) | 14 | Ultra Librarian |
SOIC (D) | 14 | Ultra Librarian |
SOP (NS) | 14 | Ultra Librarian |
購入と品質
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用原材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
- ファブの拠点
- 組み立てを実施した拠点