SN75183
- Single 5-V Supply
- Differential Line Operation
- Dual Channels
- T TL Compatibility
- Short-Circuit Protection of Outputs
- Output Clamp Diodes to Terminate Line Transients
- High-Current Outputs
- Quad Inputs
- Single-Ended or Differential AND/NAND Outputs
- Designed for Use With Dual Differential Drivers SN55182 and SN75182
- Designed to Be Interchangeable With National Semiconductor DS7830 and DS8830
The DS8830, SN55183, and SN75183 dual differential line drivers are designed to provide differential output signals with high current capability for driving balanced lines, such as twisted pair, at normal line impedances without high power dissipation. These devices can be used as TTL expander/phase splitters, because the output stages are similar to TTL totem-pole outputs.
The driver is of monolithic single-chip construction, and both halves of the dual circuits use common power supply and ground terminals.
The SN55183 is characterized for operation over the full military temperature range of -55°C to 125°C. The DS8830 and SN75183 are characterized for operation from 0°C to 70°C.
技術資料
種類 | タイトル | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | データシート | Dual Differential Line Drivers データシート (Rev. D) | 1998年 4月 9日 |
設計および開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
PSPICE-FOR-TI — TI Design / シミュレーション・ツール向け PSpice®
設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI (...)
TINA-TI — SPICE ベースのアナログ・シミュレーション・プログラム
TINA-TI をインストールするには、約 500MB が必要です。インストールは簡単です。必要に応じてアンインストールも可能です。(そのようなことはないと思いますが)
TINA は DesignSoft (...)
パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
---|---|---|
PDIP (N) | 14 | Ultra Librarian |
SOIC (D) | 14 | Ultra Librarian |
SOP (NS) | 14 | Ultra Librarian |
購入と品質
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用原材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
- ファブの拠点
- 組み立てを実施した拠点