SN75185
- Single Chip With Easy Interface Between UART and Serial-Port Connector of IBM™ PC/AT™ and Compatibles
- Meets or Exceeds the Requirements of TIA/EIA-232-F and ITU v.28 Standards
- Supports Data Rates up to 120 kbit/s
- ESD Protection Meets or Exceeds 10 kV on RS-232 Pins and 3.5 kV on All Other Pins (Human-Body Model)
- Pin-to-Pin Compatible With the SN75C185
IBM, PC/AT are trademarks of IBM Corporation.
The SN75185 combines three drivers and five receivers from the TI SN75188 and SN75189 bipolar quadruple drivers and receivers, respectively. The pinout matches the flow-through design of the SN75C185 to decrease the part count, reduce the board space required, and allow easy interconnection of the UART and serial-port connector of IBM PC/AT and compatibles. The bipolar circuits and processing of the SN75185 provide a rugged low-cost solution for this function at the expense of quiescent power and external passive components relative to the SN75C185.
The SN75185 complies with the requirements of the TIA/EIA-232-F and ITU v.28 standards. These standards are for data interchange between a host computer and peripheral at signaling rates up to 20 kbit/s. The switching speeds of the SN75185 are fast enough to support rates up to 120 kbit/s with lower capacitive loads (shorter cables). Interoperability at the higher signaling rates cannot be assured unless the designer has design control of the cable and the interface circuits at both ends. For interoperability at signaling rates to 120 kbit/s, use of TIA/EIA-423-B (ITU v.10) and TIA/EIA-422-B (ITU v.11) standards is recommended.
The SN75185 is characterized for operation over the temperature range of 0°C to 70°C.
技術資料
種類 | タイトル | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | データシート | SN75185 データシート (Rev. D) | 2006年 1月 16日 |
設計および開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
PSPICE-FOR-TI — TI Design / シミュレーション・ツール向け PSpice®
設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI (...)
TINA-TI — SPICE ベースのアナログ・シミュレーション・プログラム
TINA-TI をインストールするには、約 500MB が必要です。インストールは簡単です。必要に応じてアンインストールも可能です。(そのようなことはないと思いますが)
TINA は DesignSoft (...)
パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
---|---|---|
PDIP (N) | 20 | Ultra Librarian |
SOIC (DW) | 20 | Ultra Librarian |
SSOP (DB) | 20 | Ultra Librarian |
TSSOP (PW) | 20 | Ultra Librarian |
購入と品質
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用原材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
- ファブの拠点
- 組み立てを実施した拠点
推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。