SN75207B
- Plug-In Replacement for SN75107A and SN75107B With Improved Characteristics
- ±10-mV Input Sensitivity
- TTL-Compatible Circuitry
- Standard Supply Voltages . . . ±5 V
- Differential Input Common-Mode Voltage Range of ±3 V
- Strobe Inputs for Channel Selection
- Totem-Pole Outputs
- SN75207B Has Diode-Protected Input Stage for Power-Off Condition
- Sense Amplifier for MOS Memories
- Dual Comparator
- High-Sensitivity Line Receiver
The SN75207B is a terminal-for-terminal replacement for the SN75107B. The improved input sensitivity makes it more suitable for MOS memory sense amplifiers and can result in faster memory cycles. Improved sensitivity also makes it more useful in line-receiver applications by allowing use of longer transmission line lengths. The SN75207B features a TTL-compatible, active-pullup output.
Input protection diodes are in series with the collectors of the differential-input transistors of the SN75207B. These diodes are useful in certain party-line systems that may have multiple VCC+ power supplies and may be operated with some of the VCC+ supplies turned off. In such a system, if a supply is turned off and allowed to go to ground, the equivalent input circuit connected to that supply would be as follows:
This would be a problem in specific systems that might have the transmission lines biased to some potential greater than 1.4 V.
This device is characterized for operation from 0°C to 70°C.
お客様が関心を持ちそうな類似品
比較対象デバイスと類似の機能
技術資料
種類 | タイトル | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | データシート | Dual Sense Amplifier For MOS Memories Or Dual High-Sensitivity Line Receivers データシート (Rev. C) | 1997年 3月 1日 |
設計および開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
PSPICE-FOR-TI — TI Design / シミュレーション・ツール向け PSpice®
設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI (...)
TINA-TI — SPICE ベースのアナログ・シミュレーション・プログラム
TINA-TI をインストールするには、約 500MB が必要です。インストールは簡単です。必要に応じてアンインストールも可能です。(そのようなことはないと思いますが)
TINA は DesignSoft (...)
パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
---|---|---|
PDIP (N) | 14 | Ultra Librarian |
SOP (NS) | 14 | Ultra Librarian |
購入と品質
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用原材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
- ファブの拠点
- 組み立てを実施した拠点