SN7534051
- Meet or Exceed Standards TIA/EIA-422-B and ITU Recommendation V.11
- Operate From Single 5-V Power Supply
- Driver Positive and Negative Current Limiting
- Receiver Input Sensitivity: ±200mV
- Receiver Input Impedance: 12 kΩ Min
- Driver 3-State Outputs
- Receiver 3-State Outputs (SN7534050 Only)
The SN7534050 and SN7534051 dual differential drivers and receivers are monolithic integrated circuits designed to meet the requirements of ANSI standards TIA/EIA-422-B and ITU Recommendations V.11.
The driver outputs provide limiting for both positive and negative currents and thermal shutdown protection from line fault conditions on transmission bus line.
The SN7534050 combines dual 3-state differential drivers and dual 3-state differential input receivers. The drivers and receivers have active-high and active-low enables, respectively which can be externally connected together to function as direction control. SN7534051 drivers each have an individual active-high enable.
お客様が関心を持ちそうな類似品
比較対象デバイスと類似の機能
技術資料
種類 | タイトル | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | データシート | Dual Differential Drivers and Receivers, SN7534050, SN7534051 データシート (Rev. A) | 2013年 4月 4日 |
設計および開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
PSPICE-FOR-TI — TI Design / シミュレーション・ツール向け PSpice®
設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI (...)
TINA-TI — SPICE ベースのアナログ・シミュレーション・プログラム
TINA-TI をインストールするには、約 500MB が必要です。インストールは簡単です。必要に応じてアンインストールも可能です。(そのようなことはないと思いますが)
TINA は DesignSoft (...)
パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
---|---|---|
PDIP (N) | 16 | Ultra Librarian |
SOP (NS) | 16 | Ultra Librarian |
購入と品質
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用原材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
- ファブの拠点
- 組み立てを実施した拠点