パッケージ情報
パッケージ | ピン数 SOIC (D) | 16 |
動作温度範囲 (℃) 0 to 70 |
パッケージ数量 | キャリア 2,500 | LARGE T&R |
SN75ALS194 の特徴
- ANSI 標準 EIA/TIA-422-B と ITU 勧告 V.11 の要件を満たす、または上回る性能
- 最大 20Mbaud で動作する設計
- 3 ステート、TTL 互換出力
- 5V 単一電源動作
- 電源オフ状況での高い出力インピーダンス
- 2 対のドライバ (別々に有効化可能)
- MC3487 の改良版として設計
SN75ALS194 に関する概要
これらの 4 つの差動ライン ドライバは、ツイストペアまたは平行線伝送線路上でデータを伝送するためのものです。これらのドライバは ANSI 標準 EIA/TIA-422-B と ITU 勧告 V.11 の要件を満たしており、3 ステート TTL 回路と互換性があります。高度な低消費電力ショットキー テクノロジにより、通常発生する消費電力を損なわずに高速を実現します。スタンバイ時の消費電流はわずか 26mA (標準値) です。伝搬遅延時間は 10ns (標準値) 未満、イネーブル / ディスエーブル時間は 16ns (標準値) 未満です。
高インピーダンス入力により、入力電流は低く (High レベルでは 1µA 未満、Low レベルで 100µA 未満) 保たれます。ドライバ回路は、独立したアクティブ High イネーブル入力により、2 つ一組で有効化できます。SN75ALS194 は 20 メガビット/秒を超えるデータ レートに対応でき、SN75ALS195 クワッド ライン レシーバと組み合わせて動作するように設計されています。
SN75ALS194 は、0℃~70℃で動作特性が規定されています。