SN75ALS199
- Meets or Exceeds the Requirements of ITU Recommendations V.10, V.11, X.26, and X.27
- Designed to Operate Up To 20 Mbaud
- -7 V to 7 V Common-Mode Input Voltage Range With 300-mV Sensitivity
- 3-State TTL-Compatible Outputs
- High Input Impedance . . . 12 k
Min
- Input Hysteresis . . . 120 mV Typ
- Single 5-V Supply Operation
- Low Supply Current Requirement
35 mA Max - Improved Speed and Power Consumption Compared to MC3486
The SN75ALS199 is a monolithic, quadruple line receiver with 3-state outputs designed using advanced, low-power, Schottky technology. This technology provides combined improvements in bar design, tooling production, and wafer fabrication, providing significantly less power consumption and permitting much higher data throughput than other designs. The device meets the specification of ITU Recommendations V.10, V.11, X.26, and X.27.
The SN75ALS199 features 3-state outputs that permit direct connection to a bus-organized system with a fail-safe design that ensures the ouptuts will always be high if the inputs are open. The device is optimized for balanced multipoint bus transmission at rates up to 20 megabits per second. The input features high-input impedance, input hysteresis for increased noise immunity, and an input sensitivity of ±300 mV over a common-mode input voltage range of ±7 V. It also features an active-high enable function for each of two receiver pairs. The SN75ALS199 is designed for optimum performance when used with the SN75ALS194 quadruple, differential line driver.
The SN75ALS199 is characterized for operation from 0°C to 70°C.
お客様が関心を持ちそうな類似品
比較対象デバイスと類似の機能
技術資料
種類 | タイトル | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | データシート | Quad Differential Line Receiver SN75ALS199 データシート (Rev. C) | 1995年 5月 1日 |
設計および開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
PSPICE-FOR-TI — TI Design / シミュレーション・ツール向け PSpice®
設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI (...)
TINA-TI — SPICE ベースのアナログ・シミュレーション・プログラム
TINA-TI をインストールするには、約 500MB が必要です。インストールは簡単です。必要に応じてアンインストールも可能です。(そのようなことはないと思いますが)
TINA は DesignSoft (...)
パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
---|---|---|
PDIP (N) | 16 | Ultra Librarian |
SOIC (D) | 16 | Ultra Librarian |
購入と品質
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用原材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
- ファブの拠点
- 組み立てを実施した拠点