SN75DP118
- Supports Data Rates up to 2.7 Gbps
- Supports Dual-Mode DisplayPort
- Output Waveform Mimics Input Waveform Characteristics
- Enhanced ESD: 12 KV on all pins
- Enhanced Commercial Temperature Range: 0°C to 85°C
- 36 Pin 6 × 6 QFN Package
- APPLICATIONS
- Personal Computer Market
- Desktop PC
- Notebook PC
- Docking Station
- Standalone Video Card
- Personal Computer Market
The SN75DP118 is a one Dual-Mode DisplayPort input to one Dual-Mode DisplayPort output. The output follows the input signal in a manner that provides the highest level of signal integrity while supporting the EMI benefits of spread spectrum clocking. The SN75DP118 data rates of up to 2.7 Gbps through each link for a total throughput of up to 10.8 Gbps can be realized.
In addition to the DisplayPort high speed signal lines, the SN75DP118 also supports the Hot Plug Detect (HPD) and Cable Adapter Detect (CAD) channels.
The SN75DP118 is characterized for operation over ambient air temperature of 0°C to 85°C.
技術資料
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示 種類 | タイトル | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | データシート | Display Port 1:1 Buffer データシート (Rev. B) | 2009年 4月 14日 |
設計および開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
シミュレーション・ツール
PSPICE-FOR-TI — TI Design / シミュレーション・ツール向け PSpice®
PSpice® for TI は、各種アナログ回路の機能評価に役立つ、設計とシミュレーション向けの環境です。設計とシミュレーションに適したこのフル機能スイートは、Cadence® のアナログ分析エンジンを使用しています。PSpice for TI は無償で使用でき、アナログや電源に関する TI の製品ラインアップを対象とする、業界でも有数の大規模なモデル・ライブラリが付属しているほか、選択された一部のアナログ動作モデルも利用できます。
設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI (...)
設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI (...)
シミュレーション・ツール
TINA-TI — SPICE ベースのアナログ・シミュレーション・プログラム
TINA-TI は、DC 解析、過渡解析、周波数ドメイン解析など、SPICE の標準的な機能すべてを搭載しています。TINA には多彩な後処理機能があり、結果を必要なフォーマットにすることができます。仮想計測機能を使用すると、入力波形を選択し、回路ノードの電圧や波形を仮想的に測定することができます。TINA の回路キャプチャ機能は非常に直観的であり、「クイックスタート」を実現できます。
TINA-TI をインストールするには、約 500MB が必要です。インストールは簡単です。必要に応じてアンインストールも可能です。(そのようなことはないと思いますが)
TINA-TI をインストールするには、約 500MB が必要です。インストールは簡単です。必要に応じてアンインストールも可能です。(そのようなことはないと思いますが)
TINA は DesignSoft (...)
パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
---|---|---|
VQFN (RHH) | 36 | Ultra Librarian |
購入と品質
記載されている情報:
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用原材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
- ファブの拠点
- 組み立てを実施した拠点