SN75DP128A
- One Input Port to One of Two Output Ports
- Supports Data Rates up to 2.7Gbps
- Supports Dual-Mode DisplayPort
- Output Waveform Mimics Input Waveform Characteristics
- Enhanced ESD:
- 12kV on all Main Link Pins
- 10kV on all Auxiliary Pins
- Enhanced Commercial Temperature Range: 0°C to 85°C
- 56 Pin 8 × 8 QFN Package
- APPLICATIONS
- Personal Computer Market
- Desktop PC
- Notebook PC
- Docking Station
- Standalone Video Card
- Personal Computer Market
The SN75DP128A is a one Dual-Mode DisplayPort input to one of two Dual-Mode DisplayPort outputs. The outputs will follow the input signal in a manner that provides the highest level of signal integrity while supporting the EMI benefits of spread spectrum clocking. Through the SN75DP128A data rates of up to 2.7Gbps through each link for a total throughput of up to 10.8Gbps can be realized. The SN75DP128A supports Display Port Spec 1.1a.
In addition to the switching of the DisplayPort high speed signal lines, the SN75DP128A also supports the switching of the bi-directional auxiliary (AUX), Hot Plug Detect (HPD), and Cable Adapter Detect (CAD) channels. The Auxiliary differential pair supports Dual-Mode DisplayPort operation with the ability to be configured as a bi-directional differential bus while in DisplayPort mode or an I2C bus while in TMDS mode.
The SN75DP128A is characterized for operation over ambient air temperature of 0°C to 85°C.
技術資料
種類 | タイトル | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | データシート | Display Port 1:2 Switch データシート | 2008年 11月 20日 |
設計および開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
PSPICE-FOR-TI — TI Design / シミュレーション・ツール向け PSpice®
設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI (...)
TINA-TI — SPICE ベースのアナログ・シミュレーション・プログラム
TINA-TI をインストールするには、約 500MB が必要です。インストールは簡単です。必要に応じてアンインストールも可能です。(そのようなことはないと思いますが)
TINA は DesignSoft (...)
パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
---|---|---|
VQFN (RTQ) | 56 | Ultra Librarian |
購入と品質
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用原材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
- ファブの拠点
- 組み立てを実施した拠点