SN75DP129
- DisplayPort Physical Layer Input Port to TMDS Physical Layer Output Port
- Integrated TMDS Level Translator With Receiver Equalization
- Supports Data Rates up to 2.5 Gbps
- Integrated I2C Logic Block for DVI / HDMI Connector Recognition
- Integrated Active I2C Buffer
- Enhanced ESD: 12 kV on all Pins
- Enhanced Commercial Temperature Range: 0°C to 85°C
- 36 Pin 6 × 6 QFN Package
- APPLICATIONS
- Personal Computer Market
- DP/TMDS Hardware Key (Dongle)
- Desktop PC
- Notebook PC
- Docking Station
- Standalone Video Card
- Personal Computer Market
The SN75DP129 is a Dual-Mode DisplayPort input to Transition-Minimized Differential Signaling (TMDS) output. The TMDS output has a built-in level translator, compliant with Digital Visual Interface 1.0 (DVI) and High Definition Multimedia Interface 1.3 (HDMI) standards. The SN75DP129 is specified up to a maximum data rate of 2.5 Gbps, supporting resolutions greater then 1920 x 1200 or HDTV 12-bit color depth at 1080p (progressive scan).
An integrated Active I2C buffer isolates the capacitive loading of the source system from that of the sink and interconnecting cable. This isolation improves overall signal integrity of the system and provides greater design margin within the source system for DVI / HDMI compliance testing.
A logic block was designed into the SN75DP129 to assist with TMDS connector identification. Through the use of the I2C_EN pin, this logic block can be enabled to indicate the translated port is an HDMI port; therefore legally supporting HDMI content.
技術資料
種類 | タイトル | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | データシート | DisplayPort to TMDS Translator データシート (Rev. A) | 2008年 3月 4日 |
設計および開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
PSPICE-FOR-TI — TI Design / シミュレーション・ツール向け PSpice®
設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI (...)
TINA-TI — SPICE ベースのアナログ・シミュレーション・プログラム
TINA-TI をインストールするには、約 500MB が必要です。インストールは簡単です。必要に応じてアンインストールも可能です。(そのようなことはないと思いますが)
TINA は DesignSoft (...)
パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
---|---|---|
VQFN (RHH) | 36 | Ultra Librarian |
購入と品質
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用原材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
- ファブの拠点
- 組み立てを実施した拠点