48-pin (RGZ) package image

SN75DP130DSRGZT アクティブ

5.4Gbps DP 1.2 制限リドライバ

アクティブ custom-reels カスタム カスタム リールが可能な場合があります

価格

数量 価格
+

追加のパッケージ数量 | キャリア オプション これらの製品は同じものですが、異なるキャリア タイプで出荷されます

SN75DP130DSRGZR アクティブ custom-reels カスタム カスタム リールが可能な場合があります
パッケージ数量 | キャリア 2,500 | LARGE T&R
在庫
数量 | 価格 1ku | +

品質に関する情報

定格 Catalog
RoHS はい
REACH はい
リード端子の仕上げ / ボールの原材料 NIPDAU
MSL rating / リフローピーク温度 Level-3-260C-168 HR
品質、信頼性
、パッケージングの情報

記載されている情報:

  • RoHS
  • REACH
  • デバイスのマーキング
  • リード端子の仕上げ / ボールの原材料
  • MSL rating / リフローピーク温度
  • MTBF/FIT 推定値
  • 使用原材料
  • 認定試験結果
  • 継続的な信頼性モニタ試験結果
表示またはダウンロード
製造に関する追加情報

記載されている情報:

  • ファブ拠点
  • アセンブリ拠点
表示

輸出分類

*参考用

  • US ECCN (米国輸出規制分類番号):EAR99

パッケージ情報

パッケージ | ピン数 VQFN (RGZ) | 48
動作温度範囲 (℃) 0 to 85
パッケージ数量 | キャリア 250 | SMALL T&R

SN75DP130 の特徴

  • Supports DP v1.1a and DP v1.2 Signaling
    Including HBR2 Data Rates to 5.4 Gbps
  • Supports HDMI 1.4a With TMDS Clock
    Frequencies up to 340 MHz
  • Glueless Interface to AMD, Intel, and NVIDIA
    Graphics Processors
  • Auto-Configuration Through Link Training
  • Output Signal Conditioning With Tunable Voltage
    Swing and Pre-Emphasis Gain
  • Highly Configurable Input Variable Equalizer
  • Two Device Options Including a Dual Power
    Supply Configuration for Lowest Power
  • 2-kV ESD HBM Protection
  • Temperature Range: 0°C to 85°C
  • 48-Pin 7-mm × 7-mm VQFNPackage

SN75DP130 に関する概要

The SN75DP130 device is a single channel DisplayPort™ (DP) re-driver that regenerates the DP high-speed digital link. The device complies with the VESA DisplayPort Standard Version 1.2, and supports a 4-lane Main Link interface signaling up to HBR2 rates at 5.4 Gbps per lane. This device also supports DP++ Dual-Mode, offering TMDS signaling for DVI and full HDMI Version 1.4a support.

The device compensates for PCB-related frequency loss and switching-related loss to provide the optimum DP electrical performance from source to sink. The Main Link signal inputs feature configurable equalizers with selectable boost settings. At the Main Link output, four primary levels of differential output voltage swing (VOD) and four primary levels of pre-emphasis are available. A secondary level of boost adjustment, programmed through I2C, for fine-tuning the Main Link output. The device can monitor the AUX channel and automatically adjust the output signaling levels and input equalizers in response to Link Training commands. Additionally, the SN75DP130 output signal conditioning and EQ parameters are fully programmable through the I2C interface.

The SN75DP130 is optimized for mobile applications, and contains activity detection circuitry on the Main Link input that transitions to a low-power Output Disable mode in the absence of a valid input signal. Other low-power modes are supported, including a standby mode with typical dissipation of approximately 2 mW when no video sink (for example, monitor) is connected.

The device is characterized for an extended operational temperature range from 0°C to 85°C.

The SN75DP130 offers separate AUX and DDC source interfaces that connect to one AUX sink channel. This minimizes component count when implemented with a graphics processor (GPU) comprising separate DDC and AUX interfaces. For GPUs with combined DDC/AUX, the device can operate as a FET switch to short-circuit the AUX channel AC coupling caps while connected to a TMDS sink device. Other sideband circuits such as Hot Plug Detect (HPD) are optimized to reduce external components, providing a seamless connection to Intel, AMD, and NVIDIA graphics processors.

価格

数量 価格
+

追加のパッケージ数量 | キャリア オプション これらの製品は同じものですが、異なるキャリア タイプで出荷されます

SN75DP130DSRGZR アクティブ custom-reels カスタム カスタム リールが可能な場合があります
パッケージ数量 | キャリア 2,500 | LARGE T&R
在庫
数量 | 価格 1ku | +

キャリア オプション

パーツの数量に応じて、リール全体、カスタム リール、カット テープ、チューブ、トレイを含め、さまざまなキャリア オプションを選択できます。

カスタム リールとは、ご注文の数量に正確に一致するように 1 本のリールからカットした一定の長さのテープのことであり、ロット コードと日付コードのトレーサビリティを維持できます。業界標準に従い、真鍮製のスペーサーを使用し、カット済みテープの両側に 1 本の 18 インチ (45cm) フラット リーダー (先行) テープと、1 本の 18 インチ (45cm) フラット トレーラ (後続) テープを取り付けた状態であり、自動アセンブリ マシンに直接供給することができます。カスタム リールをご注文になった場合、リール処理料金がかかります。

カット テープとは、リールから切り離した一定の長さのテープのことです。ご注文の数量にあわせて、納品時に複数のカット テープまたは複数の箱に分割されることがあります。

在庫状況により、多くの場合、チューブトレイ デバイスは、箱、またはチューブやトレイに梱包された形態で出荷されます。すべてのテープ、チューブ、またはサンプル ボックスは、TI 社内の静電気放電 (ESD) 保護と湿度感度レベル (MSL) 保護の要件に従って梱包してあります。

詳細はこちら

ロットと日付コードの選択が可能な場合があります。

カートにご希望の数量を追加し、チェックアウト プロセスを開始すると、既存の在庫からロットまたは日付コードを選択できる各種オプションが表示されます。

詳細はこちら