パッケージ情報
パッケージ | ピン数 VQFN (RGZ) | 48 |
動作温度範囲 (℃) 0 to 85 |
パッケージ数量 | キャリア 2,500 | LARGE T&R |
SN75DP159 の特徴
- AC結合のTMDSまたはDisplayPortデュアル・モード物理レイヤ入力からHDMI2.0a TMDS物理レイヤ出力へ、最高6Gbpsのデータ速度をサポート、HDMI2.0aの電気的パラメータと互換
- DisplayPortのデュアル・モード標準バージョン1.1をサポート
- 適応型レシーバ・イコライザと、最高16.5dBにプログラム可能な固定イコライザ
- 高速レーン制御、プリエンファシスと送信スイング、スルー・レート制御
- I2Cまたはピン・ストラップによりプログラム可能
- Type-2 I2C-over-AUXからDDCへのブリッジをサポート
- 統合TMDSレベル変換器とCDR
- アクティブI2C[4]バッファ
- メイン・レーンの入力スワップ
- 低消費電力
- 低消費電力
- アクティブ時6Gbpsで-435mW、シャットダウン状態で-10mW
- 拡張商業用および工業用の両方の温度のデバイス・オプション
- 40ピン、0.4mmピッチ、5mm×5mmのWQFNパッケージ、TPD158リドライバとピン互換
- 40ピン、0.5mmピッチ、7mm×7mmのWQFNパッケージ
SN75DP159 に関する概要
SNx5DP159デバイスはデュアル・モード[1]のDisplayPortからTMDS (Transition-Minimized Dfferential Signal)へのリタイマで、DVI (Digital Video Interface) 1.0およびHDMI (High-Definition Multimedia Interface) 1.4bおよび2.0出力信号をサポートします。SNx5DP159デバイスは、DDCリンクまたはAUXチャネルにより、デュアル・モード標準バージョン1.1 type 1およびtype 2をサポートします。SNx5DP159デバイスは、データ・レーンごとに最高6Gbpsのデータ速度をサポートし、カラーごとに8ビットの高解像度Ultra HD (4K×2K/60Hz)ビデオ、および1080p (1920×1080/60Hz)で16ビット・カラー深度のHDTVをサポートします。SNx5DP159デバイスは、データ速度が1Gbps未満のときはリドライバとして、データ速度がそれ以上の場合はリタイマとして、自動的に自己構成可能です。この機能は、I2C[4]のプログラムによりオフにできます。
信号の整合性のため、SNx5DP159デバイスにはいくつかの機能が実装されています。SNx5DP159レシーバは適応型と固定の両方のイコライゼーションをサポートし、シンボル間干渉(ISI)ジッタや、帯域幅の制限された基板配線やケーブルによる損失をクリーンアップできます。リタイマとして動作するとき、組み込みのクロック・データ・リカバリ(CDR)により、ビデオ・ソース入力の高周波とランダムなジッタがクリーンアップされます。トランスミッタには、コンプライアンスに適合し、ディエンファシスなどシステム・レベルの設計の問題を低減するためいくつかの機能があり、長いケーブルや損失の大きい基板配線を駆動するときの減衰を補償します。SNx5DP159デバイスには、Vsadjピンの外付け抵抗によるTMDS出力振幅設定、ソース終端の選択、および出力スルー・レート制御機能も搭載されています。デバイスの動作および構成は、ピン・ストラッピングまたはI2C[4]によりプログラム可能です。
SNx5DP159デバイスには、電力管理およびアクティブな消費電力削減のため、いくつかの手法が実装されています。
SNx5DP159レシーバはいくつかの手法を使用して、アプリケーションがHDMI1.4b[2]またはHDMI2.0[3]のデータ速度をサポートしているかどうかを判定します。SNx5DP159レシーバは、スペースに制約のあるアプリケーション向けの40ピンRSBと、ドングルなどのアプリケーションに使用するための、DisplayPortデュアル・モード標準バージョン1.1の完全な機能セットをサポートする48ピンRGZバージョンの2つのパッケージで供給されます。
SN65DP159デバイスは、工業用動作温度範囲の-40℃~85℃で動作が規定されています。
SN75DP159デバイスは、拡張商業用動作温度範囲の0℃~85℃で動作が規定されています。