SN75LBC172
- EIA 規格 RS -485 に適合または上回る性能
- ノイズの多い環境の、長いバス ラインでの高速マルチポイント伝送用に設計
- 毎秒最大 1,000 万転送以上のデータレートをサポート
- -7V~12V の同相出力電圧範囲に対応
- 正および負電流制限を提供
- 低消費電力:最大 1.5mA (出力ディセーブル)
- SN75172 との機能互換性
SN65LBC172 および SN75LBC172 は、3 ステート出力のモノリシック クワッド差動ライン ドライバです。どちらのデバイスも、 EIA 規格 RS -485 の要件を満たすように設計されています。これらのデバイスは、最大で 10 Mbps、さらにそれ以上のデータ転送速度での平衡マルチポイント バス伝送用に最適化されています。各ドライバは、広い正および負の同相出力電圧範囲、電流制限、サーマル シャットダウン回路を備えているため、ノイズの多い環境でのパーティライン アプリケーションとして使用できます。これらのデバイスは LinBiCMOS™ を使用して設計されており、低消費電力と本質的な堅牢性を実現しています。
SN65LBC172 および SN75LBC172 には、正および負の電流制限とサーマル シャットダウンがあり、伝送バスラインのライン フォルト状況から保護します。これらのデバイスは、SN75LBC173 または SN75LBC175 クワッド ライン レシーバとともに使用したとき、最高のパフォーマンスを発揮します。SN65LBC172 および SN75LBC172 は、 16 ピンの DIP パッケージ (N) と、 20 ピンの幅広 SOIC (Small Outline Integrated Circuit) パッケージ (DW) で供給されます。
SN75LBC172 は 0℃~70℃の商用温度範囲で動作が規定されています。SN65LBC172 は –40℃~85℃の産業用温度範囲で動作が規定されています。
お客様が関心を持ちそうな類似品
比較対象デバイスと類似の機能
技術資料
種類 | タイトル | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | データシート | SN65LBC172、SN75LBC172 クワッド、低消費電力差動ライン ドライバ データシート (Rev. F 翻訳版) | PDF | HTML | 英語版 (Rev.F) | PDF | HTML | 2024年 4月 16日 |
設計および開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
PSPICE-FOR-TI — TI Design / シミュレーション・ツール向け PSpice®
設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI (...)
TINA-TI — SPICE ベースのアナログ・シミュレーション・プログラム
TINA-TI をインストールするには、約 500MB が必要です。インストールは簡単です。必要に応じてアンインストールも可能です。(そのようなことはないと思いますが)
TINA は DesignSoft (...)
パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
---|---|---|
PDIP (N) | 16 | Ultra Librarian |
SOIC (DW) | 20 | Ultra Librarian |
購入と品質
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用原材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
- ファブの拠点
- 組み立てを実施した拠点