SN75LBC175
- EIA 規格 RS-422-A、RS-423-A、RS-485、および CCITT 勧告 V.11 を満たす、または超える
- 最短 20ns のパルス持続時間で動作するように設計
- ノイズの多い環境の、長いバス・ラインでのマルチポイントの伝送用に設計
- 入力感度:±200mV
- 低い消費電力:20mA 以下
- 開路フェイルセーフ設計
- 同相入力電圧範囲:-7V~12V
- SN75175 および LTC489 とピン互換
SN65LBC175 および SN75LBC175 は、EIA 規格 RS-422-A、RS-423-A、RS-485 と CCITT 勧告 V.11 の要件を満たすように設計された、3 ステート出力のモノリシック、クワッド、差動ライン レシーバです。これらのデバイスは、最大で毎秒 10 メガビット、さらにそれ以上のデータ転送速度でのバランスのとれたマルチポイント バス伝送用に最適化されています。レシーバは、アクティブ High のイネーブル入力によりペアでイネーブルされます。各差動レシーバ入力は、高インピーダンス、ノイズ耐性を高めるヒステリシス、12V~-7V の同相入力電圧範囲にわたって ±200mV の感度を備えています。フェイルセーフ設計により、入力が開路の場合、出力は常に High になります。どちらのデバイスも、テキサス・インスツルメンツ独自の LinBiCMOS™ テクノロジーを使用して設計されており、低消費電力、高速スイッチング、堅牢性を実現しています。
これらのデバイスは、SN75LBC172 または SN75LBC174 クワッド ライン ドライバとともに使用したとき、最高のパフォーマンスを発揮します。SN65LBC175 は、16 ピン DIP (N)、スモール アウトライン パッケージ (D)、ワイド スモール アウトライン パッケージ (DW) で供給されます。SN75LBC175 は、16 ピン DIP (N) とスモール アウトライン パッケージ (D) で供給されます。
SN65LBC175 は -40℃~85℃の産業用温度範囲で動作が規定されています。SN75LBC175 は 0℃~70℃の商業用温度範囲で動作が規定されています。
お客様が関心を持ちそうな類似品
比較対象デバイスと同等の機能で、ピン互換製品
技術資料
種類 | タイトル | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | データシート | SN65LBC175、SN75LBC175 クワッド、低消費電力差動ライン レシーバ データシート (Rev. H 翻訳版) | PDF | HTML | 英語版 (Rev.H) | PDF | HTML | 2023年 11月 22日 |
設計および開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
PSPICE-FOR-TI — TI Design / シミュレーション・ツール向け PSpice®
設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI (...)
TINA-TI — SPICE ベースのアナログ・シミュレーション・プログラム
TINA-TI をインストールするには、約 500MB が必要です。インストールは簡単です。必要に応じてアンインストールも可能です。(そのようなことはないと思いますが)
TINA は DesignSoft (...)
パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
---|---|---|
PDIP (N) | 16 | Ultra Librarian |
購入と品質
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用原材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
- ファブの拠点
- 組み立てを実施した拠点
推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。