SN75LVDS9638
- Meets or Exceeds the Requirements of ANSI TIA/EIA-644 Standard
- Low-Voltage Differential Signaling With Typical Output Voltage of 350 mV and a 100-
Load
- Signaling Rates up to 155 Mbps
- Operates From a Single 3.3-V Supply
- Driver at High Impedance When Disabled or With VCC = 0
- Low-Voltage TTL (LVTTL) Logic Input Levels
- Characterized For Operation From 0°C to 70°C
The SN75LVDS31 and SN75LVDS9638 are differential line drivers that implement the
electrical characteristics of low-voltage differential signaling (LVDS). This signaling technique lowers
the output voltage levels of 5-V differential standard levels (such as TIA/EIA-422B) to reduce
the power, increase the switching speeds, and allow operation with a 3.3-V supply rail. Any of the four
current-mode drivers will deliver a minimum differential output voltage magnitude of 247 mV into a 100- load
when enabled.
The intended application of these devices and signaling technique is for point-to-point baseband data
transmission over controlled impedance media of approximately 100 . The transmission media may be
printed-circuit board traces, backplanes, or cables. The ultimate rate and distance of data transfer is dependent
upon the attenuation characteristics of the media and the noise coupling to the environment.
The SN75LVDS31 and SN75LVDS9638 are characterized for operation from 0°C to 70°C.
技術資料
種類 | タイトル | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | データシート | High-Speed Differential Line Drivers データシート (Rev. C) | 2001年 6月 22日 | |||
アプリケーション概要 | LVDS to Improve EMC in Motor Drives | 2018年 9月 27日 | ||||
アプリケーション概要 | How Far, How Fast Can You Operate LVDS Drivers and Receivers? | 2018年 8月 3日 | ||||
アプリケーション概要 | How to Terminate LVDS Connections with DC and AC Coupling | 2018年 5月 16日 |
設計および開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
PSPICE-FOR-TI — TI Design / シミュレーション・ツール向け PSpice®
設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI (...)
TINA-TI — SPICE ベースのアナログ・シミュレーション・プログラム
TINA-TI をインストールするには、約 500MB が必要です。インストールは簡単です。必要に応じてアンインストールも可能です。(そのようなことはないと思いますが)
TINA は DesignSoft (...)
パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
---|---|---|
SOIC (D) | 8 | Ultra Librarian |
VSSOP (DGK) | 8 | Ultra Librarian |
購入と品質
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用原材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
- ファブの拠点
- 組み立てを実施した拠点