SN75LVPE4410
- Quad-channel linear equalizer supporting PCIe 1.0/2.0/3.0/4.0 up to 16 Gbps interfaces
- CTLE boosts up to 18 dB at 8 GHz helps to extend channel reach
- Automatic receiver detection for PCIe use cases
- Protocol agnostic linear redriver allows seamless support for PCIe link training
- Ultra-low latency of 70 ps (typical)
- Low additive random jitter of 60 fs (typical) with PRBS data
- Single 3.3-V supply
- Low active power of 124 mW/channel (typical) - no heat sink required
- Pin-strap or SMBus programming
- Support for x2, x4, x8, x16 PCIe bus width with one or multiple SN75LVPE4410
- Commercial temperature range of 0ºC to 70ºC
- 4.0 mm × 6.0 mm, 40 pin WQFN package
The SN75LVPE4410 is a four channel low-power high-performance linear repeater/redriver designed to support PCI Express (PCIe) Generation 1.0, 2.0, 3.0 and 4.0.
The SN75LVPE4410 receivers deploy continuous time linear equalizers (CTLE) to provide a programmable high-frequency boost. The equalizer can open an input eye that is completely closed due to inter-symbol interference (ISI) induced by an interconnect medium, such as PCB traces. The CTLE receiver is followed by a linear output driver. The linear datapaths of SN75LVPE4410 preserve transmit preset signal characteristics. The linear redriver becomes part of the passive channel that as a whole get link trained for best transmit and receive equalization settings. This transparency in the link training protocol result in best electrical link and lowest possible latency. The programmable equalization of the device along with its linear datapaths maximizes the flexibility of physical placement within the interconnect channel and improves overall channel performance.
The programmable settings can be applied easily through software (SMBus or I2C) or by using pin control.
お客様が関心を持ちそうな類似品
比較対象デバイスと類似の機能
技術資料
設計および開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
DS160PR410EVM-RSC — DS160PR410EVM-RSC
DS160PR410EVM-SMA — DS160PR410EVM-SMA
PSPICE-FOR-TI — TI Design / シミュレーション・ツール向け PSpice®
設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI (...)
TINA-TI — SPICE ベースのアナログ・シミュレーション・プログラム
TINA-TI をインストールするには、約 500MB が必要です。インストールは簡単です。必要に応じてアンインストールも可能です。(そのようなことはないと思いますが)
TINA は DesignSoft (...)
パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
---|---|---|
WQFN (RNQ) | 40 | Ultra Librarian |
購入と品質
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用原材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
- ファブの拠点
- 組み立てを実施した拠点
推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。