この製品には新バージョンがあります。
比較対象デバイスのアップグレード版機能を搭載した、ドロップイン代替製品
TCAN1046-Q1
- AEC-Q100:車載アプリケーション認定済み
- 温度グレード 1:–40℃~125℃、TA
- モード制御を備えた 2 つの独立した高速 CAN FD トランシーバ
- ISO 11898-2:2016 および ISO 11898-5:2007 物理層規格の要件に適合
- Classical CAN のサポートと最適化された CAN FD 性能 (2、5、8Mbps)
- 短く対称的な伝搬遅延時間によりタイミング・マージンを強化
- 負荷のある CAN ネットワークでより高いデータ・レートを実現
- の I/O 電圧範囲は 1.7V~5.5V をサポート
- 1.8V、2.5V、3.3V、5V のアプリケーションをサポート
- 保護機能:
- バス・フォルト保護:±58V
- 低電圧保護
- TXD ドミナント・タイムアウト (DTO)
- 最低 9.2kbps のデータ・レート
- サーマル・シャットダウン保護 (TSD)
- 動作モード:
- 通常モード
- リモート・ウェイクアップ要求をサポートする、低消費電力スタンバイ・モード
- 電源非接続時の最適化された挙動
- バスおよびロジック端子は高インピーダンス (動作中のバスやアプリケーションに対して無負荷)
- 活線挿抜対応:バスおよび RXD 出力において電源オン / オフ時のグリッチのない動作
- 接合部温度範囲:–40℃~150℃
- レシーバの同相入力電圧:±12V
- SOIC (14) パッケージ、自動光学検査 (AOI) 性能を向上させたリードレス VSON (14) パッケージ (4.5mm × 3.0mm) で供給
TCAN1046-Q1 (TCAN1046) は、ISO 11898-2:2016 高速 CAN (Controller Area Network) 仕様の物理層要件を満たすデュアル高速 CAN トランシーバです。
TCAN1046 は Classical CAN ネットワークおよび最高 8 メガビット/秒 (Mbps) の CAN FD ネットワークの両方に対応しています。このデバイスには 2 つの CAN FD チャネルがあり、独立した電源 (VCC1 と VCC2) とモード制御 (STB1 ピンと STB2 ピン) を備えているため、各 CAN チャネルは完全に独立して動作できます。各チャネルが互いに独立して動作できることは、冗長性が要求されるアプリケーションや、システム障害時にバックアップとして追加の CAN FD チャネルが動作する必要があるアプリケーションにおいて重要です。
TCAN1046 は、サーマル・シャットダウン (TSD)、TXD ドミナント・タイムアウト (DTO)、最高 ±58V のバス・フォルト保護を含む多くの保護および診断機能も備えています。
お客様が関心を持ちそうな類似品
比較対象デバイスと類似の機能
技術資料
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
3 をすべて表示 設計および開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
評価ボード
TMDSHSECDOCK-AM263 — AM263x-CC HSEC ドッキング / ブレークアウト ボード、GPMC、JTAG/TRACE、MCAN、LIN 信号用。
この評価基板は、TMDSCNCD263 (AM263x controlCARD) と TMDSCNCD263P (AM263Px controlCARD) 向けの高速エッジ カード (HSEC) ドックであり、主な I/O とハードウェア ペリフェラルが切り離し可能 (ブレークアウト基板) です。お客様は評価と開発の段階でこのボードを使用すると、AM263x や AM263Px との組み合わせで、MCU+ SDK (マイコン + SDK) の各種機能を提示できます。TMDSHSECDOCK の機能に加え、このボードは CAN/LIN、GPMC (AM263x のみ)、TRACE、JTAG (...)
シミュレーション・ツール
PSPICE-FOR-TI — TI Design / シミュレーション・ツール向け PSpice®
PSpice® for TI は、各種アナログ回路の機能評価に役立つ、設計とシミュレーション向けの環境です。設計とシミュレーションに適したこのフル機能スイートは、Cadence® のアナログ分析エンジンを使用しています。PSpice for TI は無償で使用でき、アナログや電源に関する TI の製品ラインアップを対象とする、業界でも有数の大規模なモデル・ライブラリが付属しているほか、選択された一部のアナログ動作モデルも利用できます。
設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI (...)
設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI (...)
シミュレーション・ツール
TINA-TI — SPICE ベースのアナログ・シミュレーション・プログラム
TINA-TI は、DC 解析、過渡解析、周波数ドメイン解析など、SPICE の標準的な機能すべてを搭載しています。TINA には多彩な後処理機能があり、結果を必要なフォーマットにすることができます。仮想計測機能を使用すると、入力波形を選択し、回路ノードの電圧や波形を仮想的に測定することができます。TINA の回路キャプチャ機能は非常に直観的であり、「クイックスタート」を実現できます。
TINA-TI をインストールするには、約 500MB が必要です。インストールは簡単です。必要に応じてアンインストールも可能です。(そのようなことはないと思いますが)
TINA-TI をインストールするには、約 500MB が必要です。インストールは簡単です。必要に応じてアンインストールも可能です。(そのようなことはないと思いますが)
TINA は DesignSoft (...)
リファレンス・デザイン
TIDEP-01022 — Gateway automotive reference design
自動車業界の各種トレンドは急速に進化しています。その結果、継続的に量が増加している流入データを効率的に処理し、自動車内全体で適切に転送してクラウドに送信するために、新しいドメインベースとゾーンベースのゲートウェイ・アーキテクチャの採用が進んでいます。適切に機能するドメイン・ゲートウェイ (またはゾーン・ゲートウェイ) は、1 つの機能ドメイン / ゾーン内に位置する複数の ECU (電子制御ユニット) の相互間、および ECU と集中型ゲートウェイの間で、安全かつセキュアにデータを転送します。集中型ゲートウェイは、自動車の多数のドメイン / ゾーン間で、安全かつセキュアにデータを転送します。
(...)
パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
---|---|---|
VSON (DMT) | 14 | Ultra Librarian |
購入と品質
記載されている情報:
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用原材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
- ファブの拠点
- 組み立てを実施した拠点
推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。