TCAN1162-Q1
- AEC Q100 (グレード 1):車載アプリケーション認定済み
- ISO 11898-2:2016 の要件に適合
- 広い入力電圧範囲
- VSUP 範囲:5.5V~28V
- CAN トランシーバ電源用 LDO を内蔵
- 最大 8Mbps の classic CAN および CAN FD をサポート
- 短く対称的な伝搬遅延時間と高速なループ時間により、タイミング・マージンが拡大
- 負荷のある CAN ネットワークでより高いデータ・レートを実現
- VIO レベル・シフト対応:1.7V~5.5V
- 動作モード
- 通常モード
- INH 出力およびローカルとリモートのウェイクアップ要求に対応する、スタンバイ・モード
- INH 出力およびローカルとリモートのウェイクアップ要求に対応する、低消費電力のスリープ・モード
- 電源非接続時の最適化された挙動
- バスおよびロジック端子は高インピーダンス (動作中のバスまたはアプリケーションに無負荷)
- ホットプラグ対応:バスおよび RXD 出力での、電力オン / オフのグリッチ・フリー動作
- 保護機能:±58V のバス・フォルト耐性、VSUP での 42V 負荷ダンプのサポート、IEC ESD 保護、低電圧保護、過電圧保護、サーマル・シャットダウン保護、TXD 優先状態タイムアウト
- 接合部温度範囲:–40℃~150℃
- 自動光学検査 (AOI) 性能を向上させたリードレス VSON (14) パッケージ (4.5mm × 3.0mm) で供給
TCAN1162-Q1 は、ISO 11898-2:2016 高速 CAN (Controller Area Network) 仕様の物理層の要件を満たす高速 CAN トランシーバです。 TCAN1162-Q1 は Classical CAN ネットワークと最高 8 メガビット/秒 (Mbps) の CAN FD ネットワークの両方に対応しています。
TCAN1162-Q1 は、5V CAN トランシーバ電圧を供給するための幅広い入力動作範囲の LDO を内蔵しているため、外部の電圧源から 5V を供給する必要はありません。
TCAN1162-Q1 を使用すると、ノードに存在する可能性がある各種電源を INH 出力ピンで選択的に有効にすることで、バッテリの消費電流をシステム・レベルで低減できます。これにより、 TCAN1162-Q1 を除くすべてのシステム・コンポーネントの電力が遮断される超低電流スリープ状態を実現し、CAN バスを監視している間、ローパワー状態にとどまることができます。ウェイクアップ・イベントが検出された場合、 TCAN1162-Q1 は INH を HIGH に駆動することでノードの起動を開始します。
お客様が関心を持ちそうな類似品
比較対象デバイスと類似の機能
技術資料
種類 | タイトル | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | データシート | TCAN1162-Q1 車載用セルフ・パワー CAN FD トランシーバ、スリープ・モード付き データシート | 2021年 3月 4日 | |||
アプリケーション・ノート | Protecting Automotive CAN Bus Systems From ESD Overvoltage Events | PDF | HTML | 2022年 4月 27日 | |||
機能安全情報 | TCAN1162-Q1 Functional Safety, FIT Rate, Failure Mode Distribution and Pin FMA | PDF | HTML | 2021年 3月 31日 | |||
EVM ユーザー ガイド (英語) | TCAN1162EVM User's Guide | PDF | HTML | 2019年 10月 22日 |
設計および開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
TCAN1162EVM — TCAN1162 ウェーク・ピン採用、LDO 内蔵、CAN トランシーバの評価基板
この EVM を使用して、TLIN1162 デバイス・ファミリを評価することもできます。CAN バスは、複数のテスト・ポイント、J7 ヘッダー、1 個の DSUB9 コネクタを通じて容易にアクセスできます。多数の車載アプリケーションがケーブル配線の標準として DSUB9 を使用しています。複数のヘッダーと複数のテスト・ポイント経由で、すべてのピンにアクセスできます。1 個の LDO を内蔵しており、その出力は 1 個のテスト・ポイント経由で使用できます。CAN バスの保護に役立つ複数のフットプリント、およびさまざまな終端オプションが使用できます。
PSPICE-FOR-TI — TI Design / シミュレーション・ツール向け PSpice®
設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI (...)
TINA-TI — SPICE ベースのアナログ・シミュレーション・プログラム
TINA-TI をインストールするには、約 500MB が必要です。インストールは簡単です。必要に応じてアンインストールも可能です。(そのようなことはないと思いますが)
TINA は DesignSoft (...)
パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
---|---|---|
VSON (DMT) | 14 | Ultra Librarian |
購入と品質
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用原材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
- ファブの拠点
- 組み立てを実施した拠点
推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。