TDP0604
- AC 結合または DC 結合の入力および出力により、最大 6Gbps の HDMI 2.0 データ・レートをサポート
- HDMI 1.4b と下位互換
- デュアル・モード DisplayPort (DP++) をサポート
- 最大 12dB (3GHz 時) のプログラマブル・レシーバ・イコライザ
- I 2C またはピン・ストラップによりプログラム可能
- 1.8V および 3.3V 両方の LVCMOS レベルをサポートする HPD レベル・シフタを内蔵
- 最小 1.2V の電圧レベルをサポートする DDC バッファを内蔵
- メイン・レーンのフル・レーン・スワップ
- リンク設定のためのデジタル・ディスプレイ制御 (DDC) スヌーピング機能
- 低い消費電力:
- 6Gbps のリミッティング動作:215mW
- パワーダウン (HPD_IN = L):0.55mW
- 民生用と産業用の温度仕様で提供
- 3.3V の単一電源
- 40 ピン、0.4mm ピッチ、4mm × 6mm の WQFN パッケージ
TDP0604 は、最大 6Gbps のデータ・レートをサポートする HDMI 2.0 リドライバです。HDMI 1.4b と下位互換性があります。高速な差動入力および出力は AC 結合と DC 結合のどちらにも対応できるため、DP++ から HDMI へのレベル・シフタとしても HDMI リドライバとしても TDP0604 を使うことができます。
TDP0604 は、ソースとシンクの両方のアプリケーションをサポートするハイブリッド・リドライバです。ハイブリッド・リドライバは、リニア・リドライバ機能とリミッティング・リドライバ機能のどちらでも動作できます。リミッティング・リドライバとして構成した場合、 TDP0604 の差動出力電圧レベルは、グラフィックス処理ユニット (GPU) の出力レベルと無関係になるため、HDMI に準拠したレベルをレセプタクルで確保できます。リミッティング・リドライバ・モードは、HDMI ソース・アプリケーションに推奨されます。リニア・リドライバとして構成した場合、 TDP0604 の差動出力レベルは GPU 出力レベルの線形関数になるため、リンク・トレーニングに対して TDP0604 を透過的にして、チャネル・ショートナとして動作させることができます。リニア・リドライバ・モードは HDMI シンク・アプリケーションに推奨されます。
TDP0604 は HPD レベル・シフタを内蔵しています。この HPD レベル・シフタは 5V の HPD 信号を 1.8V または 3.3V に変換します。レベル・シフタの出力は、プッシュ、プルまたはオープン・ドレインに構成することもできます。 TDP0604 にはデジタル・ディスプレイ制御 (DDC) バッファも内蔵されています。この DDC バッファにより、容量性絶縁と、5V の DDC レベルからわずか 1.2V の電圧レベルへのレベル・シフトが可能です。レベル・シフタを内蔵しているため、ディスクリート・ソリューションが不要であり、システム・コストを節約できます。
TDP0604 は、V CC として 3.3V の単一電源レールをサポートしており、民生用温度仕様 ( TDP0604) と産業用温度仕様 ( TDP0604I) で提供しています。
技術資料
種類 | タイトル | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | データシート | TDP0604 HDMI 2.0 と DC/AC 結合可能な 6Gbps レベル・シフタ・ハイブリッド・リドライバ データシート (Rev. A 翻訳版) | PDF | HTML | 英語版 (Rev.A) | PDF | HTML | 2023年 7月 20日 |
アプリケーション・ノート | TDP0604 Configuration Guide | PDF | HTML | 2022年 6月 29日 | |||
ユーザー・ガイド | TDP0604 IBIS-AMI Model User's Guide | PDF | HTML | 2022年 6月 27日 | |||
証明書 | TDP0604EVM EU RoHS Declaration of Conformity (DoC) | 2021年 12月 14日 | ||||
EVM ユーザー ガイド (英語) | TDP0604 EVM Users Guide | PDF | HTML | 2021年 12月 9日 |
設計および開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
TDP0604EVM — TDP0604 DP++ 1.1 から HDMI 2.0 への変換を行うリドライバの評価基板
PSPICE-FOR-TI — TI Design / シミュレーション・ツール向け PSpice®
設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI (...)
TINA-TI — SPICE ベースのアナログ・シミュレーション・プログラム
TINA-TI をインストールするには、約 500MB が必要です。インストールは簡単です。必要に応じてアンインストールも可能です。(そのようなことはないと思いますが)
TINA は DesignSoft (...)
パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
---|---|---|
WQFN (RNQ) | 40 | Ultra Librarian |
購入と品質
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用原材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
- ファブの拠点
- 組み立てを実施した拠点
推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。