TFP403
- Supports Pixel Rates Up to 165MHz
(Including 1080p and WUXGA at 60 Hz) - Digital Visual Interface (DVI 1.0)
Specification Compliant(1) - Pin-for-Pin Compatible With TFP501 for
Simple Upgrade Path to HDCP2 - True-Color, 24 Bit/Pixel, 16.7M Colors at
1 or 2-Pixels per Clock - Laser Trimmed (50 Ω) Input Stage for
Optimum Fixed Impedance Matching - Skew Tolerant up to One Pixel Clock Cycle
(High Clock and Data Jitter Tolerance) - 4x Over-Sampling for Reduced Bit-Error Rates and
Better Performance Over Longer Cables - Reduced Power Consumption—1.8-V Core
Operation With 3.3 V I/Os and Supplies3 - Reduced Ground Bounce Using Time Staggered Pixel Outputs
- Lowest Noise and Best Power Dissipation
Using PowerPAD™ Packaging - Advanced Technology Using TI 0.18-µm
EPIC-5™ CMOS Process - Supports Hot Plug Detection
(1) The Digital Visual Interface Specification (DVI) is an industry standard developed by the Digital Display Working Group (DDWG) for high-speed digital connection to digital displays. The TFP403 is compliant with the DVI Specification Rev. 1.0.
2 High-bandwidth digital content protection (HDCP) is the system used for protecting DVI outputs from being copied. The TFP501 is TI’s DVI receiver with HDCP functionality.
3 The TFP403 has an internal voltage regulator that provides the 1.8-V core power supply from the externally supplied 3.3-V supplies.
PanelBus, PowerPAD, and EPIC-5 are trademarks of Texas Instruments.
The Texas Instruments TFP403 is a PanelBus™ flat panel display products, part of a comprehensive family of end-to-end DVI 1.0 compliant solutions. Targeted primarily at desktop LCD monitors and digital projectors, the TFP403 finds applications in any design requiring high-speed digital interface.
The TFP403 supports display resolutions up to 1080p and WUXGA in 24-bit true color pixel format. The TFP403 offers design flexibility to drive one or two pixels per clock, supports TFT or DSTN panels, and provides an option for time staggered pixel outputs for reduced ground bounce.
PowerPAD advanced packaging technology results in best of class power dissipation, footprint, and ultralow ground inductance.
The TFP403 combines PanelBus™ circuit innovation with TIs advanced 0.18-µm EPIC-5™ CMOS process technology, along with PowerPAD™ package technology to achieve a reliable, low-powered, low-noise, high-speed digital interface solution.
技術資料
種類 | タイトル | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | データシート | TI PanelBus | 2011年 5月 5日 | |||
* | エラッタ | TFP101/A, TFP201/A, TFP401/A, TFP403 Data Sheet Errata | 2003年 6月 27日 | |||
アプリケーション・ノート | TFPxxx FAQ (Rev. A) | 2019年 5月 2日 | ||||
アプリケーション・ノート | How to Bridge HDMI/DVI to LVDS/OLDI (Rev. C) | 2018年 6月 7日 | ||||
アプリケーション・ノート | TFP501/TFP403 Reference Design | 2003年 3月 18日 |
設計および開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
PSPICE-FOR-TI — TI Design / シミュレーション・ツール向け PSpice®
設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI (...)
TINA-TI — SPICE ベースのアナログ・シミュレーション・プログラム
TINA-TI をインストールするには、約 500MB が必要です。インストールは簡単です。必要に応じてアンインストールも可能です。(そのようなことはないと思いますが)
TINA は DesignSoft (...)
パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
---|---|---|
HTQFP (PZP) | 100 | Ultra Librarian |
購入と品質
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用原材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
- ファブの拠点
- 組み立てを実施した拠点
推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。