パッケージ情報
パッケージ | ピン数 HTQFP (PAP) | 64 |
動作温度範囲 (℃) 0 to 70 |
パッケージ数量 | キャリア 1,000 | LARGE T&R |
TFP410 の特徴
- DVI (Digital Visual Interface) 準拠1
- 最大 165MHz のピクセル レートをサポート (60Hz で 1080p と WUXGA を含む)
- ユニバーサル グラフィックス コントローラ インターフェイス:
- 12 ビット、デュアル エッジおよび 24 ビット、シングルエッジの入力モード
- 調整可能な 1.1V~1.8V および標準 3.3V CMOS 入力信号レベル
- 完全差動およびシングルエンド入力クロック モード
- Intel™ 81x チップセットと互換性のある標準 Intel 12 ビット デジタル ビデオ ポート
- PLL ノイズ耐性を強化:
- オンチップ レギュレータとバイパス コンデンサによりシステム コストを削減
- 強化されたジッタ性能:
- HSYNC ジッタ異常なし
- データ依存ジッタは無視できる程度
- I2C シリアル インターフェイスを使ってプログラム可能
- ホットプラグおよびレシーバ検出によるモニタ検出
- 3.3V 単一電源動作
- TI の PowerPAD™ パッケージを使用した 64 ピン TQFP
- TI の高度な 0.18µm EPIC-5™ CMOS プロセステクノロジー
- SiI164 DVI トランスミッタとピン互換(1)
(1)DVI (Digital Visual Interface) 仕様は、デジタル ディスプレイへの高速デジタル接続のために DDWG (Digital Display Working Group) によって開発された業界標準であり、業界をリードする PC およびコンシューマ エレクトロニクスメーカーによって採用されています。TFP410 は、DVI リビジョン 1.0 仕様に準拠しています。
TFP410 に関する概要
TFP410 デバイスは、テキサス・インスツルメンツ の PanelBus™ フラットパネル ディスプレイ製品であり、エンド ツー エンド DVI 1.0 準拠ソリューションの包括的なファミリの一部です。PC およびコンシューマ エレクトロニクス業界を対象にしています。
TFP410 デバイスにはユニバーサル インターフェイスが搭載されており、最も一般的に入手可能なグラフィックス コントローラと直接接続できます。このユニバーサル インターフェイスは、選択可能なバス幅、調節可能な信号レベル、差動/シングルエンド クロックを特長としています。1.1V~1.8V 可変のデジタル インターフェイスにより、低 EMI の高速バスを実現し、12 ビットまたは 24 ビットのインターフェイスとシームレスに接続できます。DVI インターフェイスは、24 ビット True Color ピクセル フォーマットで、165MHz、UXGA までのフラットパネル ディスプレイ解像度をサポートしています。
TFP410 デバイスは、革新的な PanelBus 回路と、TI の先進的な 0.18µm EPIC-5 CMOS プロセス テクノロジー、および TI の超低グランドインダクタンス PowerPAD パッケージを組み合わせたものです。その結果、小型の 64 ピン TQFP パッケージで、信頼性、低消費電流、低ノイズの高速デジタル インターフェイス ソリューションを実現しました。