THVD4431
- TIA/EIA-485A および TIA/EIA-232F 規格の要件に適合またはそれを上回る性能
- RS-232 仕様のトランスミッタ 3 個とレシーバ 5 個
- RS-485 仕様のトランスミッタ 1 個とレシーバ 1 個
- RS-485 モード用のオンチップの切り替え可能な 120Ω 終端抵抗
- RS-232 信号伝送用チャージ ポンプを内蔵
- 電源電圧:3V~5.5V
- ロジック データおよび制御信号用の 1.65V~5.5V 電源
- 5V 電源で 2.1V を超える RS-485 差動出力により PROFIBUS に準拠
- RS-232 モードでの大きな出力スイング (代表値 ±9V)
- SLR ピンで選択可能なデータ レート:
- RS-232 3T5R モード:250kbps、1Mbps
- RS-485 の半二重および全二重モード:500kbps、20Mbps
- バス I/O 保護
- ±16kV HBM ESD
- ±8kV IEC 61000-4-2 接触および ±15kV 気中放電
- ±4kV IEC 61000-4-4 高速過渡バースト
- RS-232 と RS-485 の両方のモードに対応する診断ループバック
- ディスエーブル状態でシャットダウン ピンを使用して消費電流を低減 (代表値 10µA)
- グリッチなしの電源オン / オフによるホット プラグイン機能
- RS-485 仕様の 1/8 単位負荷 (最大 256 個のバス ノード)
- RS-485 レシーバに対する開放、短絡、アイドル バスのフェイルセーフ
- バス短絡保護、サーマル シャットダウン
- 拡張周囲温度範囲:-40℃~125℃
- 省スペースで熱効率の高い 6mm × 6mm VQFN-40 パッケージ
THVD4431 は、RS-232、RS-422、RS-485 の各物理層をサポートする、高集積で堅牢なマルチプロトコル トランシーバです。このデバイスは、3 つのトランスミッタと 5 つのレシーバを搭載しており、3T5R RS-232 ポートを有効にできます。また、このデバイスには 1 つのトランスミッタと 1 つのレシーバが内蔵されており、半二重と全二重の RS-485 ポートを実現できます。モード選択ピンにより、プロトコルの共有バスおよびロジック ピンが共通の単一のコネクタを共有できるようになります。RS-485 バス ピンと RS-232 レシーバ入力の終端が統合されているため、外付け部品なしで完全な機能を持つ通信ポートを実現できます。このデバイスはスルーレート選択機能を備えており、これを使うと、SLR ピンの設定に基づいて 2 つの最大速度でこのデバイスを使うことができます。
このデバイスは、レベル 4 の IEC ESD 保護機能を内蔵しているため、システムレベルの外付け保護部品は不要です。RS-232 と RS-485 の両方に、ロジックからバスおよびバスからロジック パスに向う機能安全性をチェックし、ケーブルとコネクタの短絡をチェックする、診断ループバック モードが搭載されています。さらに、RS-485 レシーバのフェイルセーフ機能は、バス入力が開放または短絡しているとき、またはバスがアイドル状態のときに、受信したロジック出力をロジック High に駆動します。シャットダウン モードの消費電流は非常に小さく (代表値 10µA)、消費電力の制約が厳しいアプリケーションに最適です。このデバイスには、RS-232 用のチャージ ポンプ、および RS-232 と RS-485 の両方のドライバ / レシーバに電力を供給する 3~5.5V の電源が必要です。独立したロジック電源 VIO (1.65V~5.5V) により、低レベルのマイクロコントローラとのインターフェイスが可能です。
技術資料
種類 | タイトル | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | データシート | THVD4431 120Ω の切り替え可能終端抵抗と IEC-ESD 保護機能を内蔵した マルチプロトコル (RS-232、RS-422、RS485) トランシーバ データシート (Rev. B 翻訳版) | PDF | HTML | 英語版 (Rev.B) | PDF | HTML | 2024年 4月 1日 |
アプリケーション・ノート | XR34350 and SP339E/B to THVD4431 System Rollover Guide | PDF | HTML | 2024年 5月 6日 | |||
ホワイト・ペーパー | THVD44xx: Multiprotocol Transceivers With Advanced Integration and Flexibility Enable Diverse Applications | PDF | HTML | 2024年 5月 2日 | |||
EVM ユーザー ガイド (英語) | THVD4431EVM, THVD4431 Evaluation Module User's Guide | PDF | HTML | 2023年 6月 30日 |
設計および開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
THVD4431EVM — THVD4431 マルチプロトコル (RS-232 (3T5R) と RS-485/RS-422) の評価基板
THVD4431EVM を使用すると、TI の THVD4431 を迅速に評価できます。この製品は、全二重と半二重の RS-485 や、3T5R (3 個の送信、5 個の受信) 構成の RS-232 をサポートする RS-485/RS-232 マルチプロトコル トランシーバです。また、RS-232 と RS-485 の両方でループバック モードをサポートしており、オンチップの診断テストを実行できます。
PSPICE-FOR-TI — TI Design / シミュレーション・ツール向け PSpice®
設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI (...)
TINA-TI — SPICE ベースのアナログ・シミュレーション・プログラム
TINA-TI をインストールするには、約 500MB が必要です。インストールは簡単です。必要に応じてアンインストールも可能です。(そのようなことはないと思いますが)
TINA は DesignSoft (...)
パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
---|---|---|
VQFN (RHA) | 40 | Ultra Librarian |
購入と品質
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用原材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
- ファブの拠点
- 組み立てを実施した拠点
推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。