ホーム インターフェイス マルチスイッチ検出インターフェイス (MSDI) IC

TIC12400

アクティブ

1:1 (SPST)、10 チャネル ADC 内蔵、SPI 搭載、24 入力センサ・モニタ

alarm通知 ご注文はこちら

製品詳細

Number of input channels 24 Operating voltage (min) (V) 6.5 Operating voltage (max) (V) 24 Input/output voltage (max) (V) 40 Input/output voltage (min) (V) -24 IO current (mA) 1, 2, 5, 10, 15 Operating temperature range (°C) -40 to 105 Interface type SPI Features Configurable wetting current, Integrated 10-bit ADC, Interrupt wake-up operation, Overvoltage warning, Polling mode, SPI, Undervoltage warning, Withstands load dump condition and reverse polarity condition Diagnostics ADC self-diagnostic, Wetting current diagnostic Logic voltage (min) (V) 3 Logic voltage (max) (V) 5.5 Rating Catalog
Number of input channels 24 Operating voltage (min) (V) 6.5 Operating voltage (max) (V) 24 Input/output voltage (max) (V) 40 Input/output voltage (min) (V) -24 IO current (mA) 1, 2, 5, 10, 15 Operating temperature range (°C) -40 to 105 Interface type SPI Features Configurable wetting current, Integrated 10-bit ADC, Interrupt wake-up operation, Overvoltage warning, Polling mode, SPI, Undervoltage warning, Withstands load dump condition and reverse polarity condition Diagnostics ADC self-diagnostic, Wetting current diagnostic Logic voltage (min) (V) 3 Logic voltage (max) (V) 5.5 Rating Catalog
HTSSOP (DCP) 38 62.08 mm² 9.7 x 6.4
  • 6.5V~35Vの電源電圧(VS)で動作し、過電圧および低電圧警告機能を搭載
  • 最大24の直接スイッチ入力を監視し、そのうち10の入力はグランドまたは電源に接続されているスイッチを監視するよう構成可能
  • スイッチ入力は40Vと、-24Vまでの逆電源に耐えられる
  • 6つの構成可能なウェット電流設定:
    (0mA、1mA、2mA、5mA、10mA、15mA)
  • 内蔵の10ビットADCによるマルチポジション・アナログ・スイッチ監視
  • 内蔵コンパレータに、入力を監視するため4つのスレッショルドをプログラム可能
  • ポーリング・モードでの極めて低い動作電流:
    標準値68µA (tPOLL=64ms、tPOLL_ACT=128µs、
    24の入力がすべてアクティブ、コンパレータ・モード、すべてのスイッチが開)
  • 3.3V/5Vのシリアル・ペリフェラル・インターフェイス(SPI)プロトコルを使用してMCUに直接接続
  • 割り込み生成により、すべての入力でウェークアップ動作をサポート
  • 電源および温度センシングを内蔵
  • 適切な外付けコンポーネントにより、IEC 61000-4-2に準拠した入力ピンで、±8kVの接触放電ESD保護を実現
  • 38ピンTSSOPパッケージ
  • 6.5V~35Vの電源電圧(VS)で動作し、過電圧および低電圧警告機能を搭載
  • 最大24の直接スイッチ入力を監視し、そのうち10の入力はグランドまたは電源に接続されているスイッチを監視するよう構成可能
  • スイッチ入力は40Vと、-24Vまでの逆電源に耐えられる
  • 6つの構成可能なウェット電流設定:
    (0mA、1mA、2mA、5mA、10mA、15mA)
  • 内蔵の10ビットADCによるマルチポジション・アナログ・スイッチ監視
  • 内蔵コンパレータに、入力を監視するため4つのスレッショルドをプログラム可能
  • ポーリング・モードでの極めて低い動作電流:
    標準値68µA (tPOLL=64ms、tPOLL_ACT=128µs、
    24の入力がすべてアクティブ、コンパレータ・モード、すべてのスイッチが開)
  • 3.3V/5Vのシリアル・ペリフェラル・インターフェイス(SPI)プロトコルを使用してMCUに直接接続
  • 割り込み生成により、すべての入力でウェークアップ動作をサポート
  • 電源および温度センシングを内蔵
  • 適切な外付けコンポーネントにより、IEC 61000-4-2に準拠した入力ピンで、±8kVの接触放電ESD保護を実現
  • 38ピンTSSOPパッケージ

TIC12400は高度な複数スイッチ検出インターフェイス(MSDI)デバイスで、外部のスイッチの状態を検出するよう設計されています。TIC12400は24の直接入力をサポートし、そのうち10はデジタルI/Oスイッチを監視するよう構成可能です。各入力には6つのウェット電流設定をプログラミングでき、各種のアプリケーション・シナリオに対応できます。TIC12400には10ビットADCが内蔵されており、マルチポジション・アナログ・スイッチを監視します。また、コンパレータによりMCUと独立にデジタル・スイッチを監視します。このデバイスは、すべてのスイッチ入力でウェークアップ動作をサポートするため、MCUを継続的にアクティブにしておく必要がなくなり、システムの消費電力を削減できます。TIC12400は、連続モードとポーリング・モードの2つの動作モードをサポートしています。連続モードでは、ウェット電流が連続的に供給されます。ポーリング・モードでは、プログラマブル・タイマに基づいてウェット電流が定期的にオンになり、入力状態をサンプリングするため、システムの消費電力を大幅に削減できます。また、TIC12400には各種のフォルト検出および診断機能が搭載されているため、システムの堅牢性向上に役立ちます。

TIC12400は高度な複数スイッチ検出インターフェイス(MSDI)デバイスで、外部のスイッチの状態を検出するよう設計されています。TIC12400は24の直接入力をサポートし、そのうち10はデジタルI/Oスイッチを監視するよう構成可能です。各入力には6つのウェット電流設定をプログラミングでき、各種のアプリケーション・シナリオに対応できます。TIC12400には10ビットADCが内蔵されており、マルチポジション・アナログ・スイッチを監視します。また、コンパレータによりMCUと独立にデジタル・スイッチを監視します。このデバイスは、すべてのスイッチ入力でウェークアップ動作をサポートするため、MCUを継続的にアクティブにしておく必要がなくなり、システムの消費電力を削減できます。TIC12400は、連続モードとポーリング・モードの2つの動作モードをサポートしています。連続モードでは、ウェット電流が連続的に供給されます。ポーリング・モードでは、プログラマブル・タイマに基づいてウェット電流が定期的にオンになり、入力状態をサンプリングするため、システムの消費電力を大幅に削減できます。また、TIC12400には各種のフォルト検出および診断機能が搭載されているため、システムの堅牢性向上に役立ちます。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

お客様が関心を持ちそうな類似品

open-in-new 代替品と比較
比較対象デバイスと同等の機能で、ピン互換製品
TIC10024-Q1 アクティブ 車載、SPI 搭載、35V マルチスイッチ検出インターフェイス (MSDI) No ADC

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
種類 タイトル 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート TIC12400 24入力マルチ・スイッチ検出インターフェイス(MSDI)ADC内蔵、可変ウェット電流対応 データシート PDF | HTML 英語版 PDF | HTML 2017年 9月 25日
EVM ユーザー ガイド (英語) TIC12400 EVM User's Guide 2017年 10月 3日

設計および開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

評価ボード

TIC12400EVM-KIT — TIC12400-Q1 24 入力マルチ・スイッチ検出インターフェイスの評価モジュール・キット

The TIC12400EVM-KIT is a flexible two-board evaluation platform that lets you evaluate the expansive feature sets of the TIC12400-Q1 device. The TIC12400-Q1 device is a 24-channel switch and contact monitoring solution that incorporates a power-saving polling architecture, configurable (...)
ユーザー ガイド: PDF
シミュレーション・モデル

TIC12400 IBIS Model

SCPM044.IBS (255 KB) - IBIS Model
シミュレーション・ツール

PSPICE-FOR-TI — TI Design / シミュレーション・ツール向け PSpice®

PSpice® for TI は、各種アナログ回路の機能評価に役立つ、設計とシミュレーション向けの環境です。設計とシミュレーションに適したこのフル機能スイートは、Cadence® のアナログ分析エンジンを使用しています。PSpice for TI は無償で使用でき、アナログや電源に関する TI の製品ラインアップを対象とする、業界でも有数の大規模なモデル・ライブラリが付属しているほか、選択された一部のアナログ動作モデルも利用できます。

設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI (...)
シミュレーション・ツール

TINA-TI — SPICE ベースのアナログ・シミュレーション・プログラム

TINA-TI は、DC 解析、過渡解析、周波数ドメイン解析など、SPICE の標準的な機能すべてを搭載しています。TINA には多彩な後処理機能があり、結果を必要なフォーマットにすることができます。仮想計測機能を使用すると、入力波形を選択し、回路ノードの電圧や波形を仮想的に測定することができます。TINA の回路キャプチャ機能は非常に直観的であり、「クイックスタート」を実現できます。

TINA-TI をインストールするには、約 500MB が必要です。インストールは簡単です。必要に応じてアンインストールも可能です。(そのようなことはないと思いますが)

TINA は DesignSoft (...)

ユーザー ガイド: PDF
英語版 (Rev.A): PDF
パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
HTSSOP (DCP) 38 Ultra Librarian

購入と品質

記載されている情報:
  • RoHS
  • REACH
  • デバイスのマーキング
  • リード端子の仕上げ / ボールの原材料
  • MSL 定格 / ピーク リフロー
  • MTBF/FIT 推定値
  • 使用原材料
  • 認定試験結果
  • 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
  • ファブの拠点
  • 組み立てを実施した拠点

推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。​​​​​​​​​​​​​​

ビデオ