TIR1000
- Adds Infrared (IR) Port to Universal Asynchronous
Receiver Transmitter (UART) - Compatible With Infrared Data Association
(IrDA™) and Hewlett Packard Serial Infrared
(HPSIR) - Provides 1200-bps to 115-kbps Data Rate
- Operates from 2.7 V to 5.5 V
- Provides Simple Interface With UART
- Decodes Negative or Positive Pulses
- Available in Two 8-Terminal Plastic Small Outline
Packages (PSOP)- PS Package Has Slightly Larger Dimensions
Than PW Package
- PS Package Has Slightly Larger Dimensions
The TIR1000x serial infrared (SIR) encoder and decoder is a CMOS device that encodes and decodes bit data in conformance with the IrDA specification.
A transceiver device is needed to interface to the photo-sensitive diode (PIN) and the light emitting diode (LED). A UART is needed to interface to the serial data lines.
技術資料
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示 購入と品質
記載されている情報:
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用原材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
- ファブの拠点
- 組み立てを実施した拠点