データシート
TL1431-EP
- 0.4% Initial Voltage Tolerance
- 0.2-Ω Typical Output Impedance
- Fast Turnon: 500 ns
- Sink Current Capability: 1 to 100 mA
- Low Reference Current (REF)
- Adjustable Output Voltage: VI(ref) to 36 V
- Supports Defense, Aerospace, and Medical Applications
- Controlled Baseline
- One Assembly and Test Site
- One Fabrication Site
- Available in Military (–55°C to 125°C)
Temperature Range - Extended Product Life Cycle
- Extended Product-Change Notification
- Product Traceability
The TL1431-EP device is a precision-programmable reference with specified thermal stability over the military temperature range. The output voltage can be set to any value from VI(ref) (approximately 2.5 V) to 36 V with two external resistors (see ). This device has a typical output impedance of 0.2 Ω. Active output circuitry provides a very sharp turnon characteristic, making the device an excellent replacement for Zener diodes and other types of references in applications such as onboard regulation, adjustable power supplies, and switching power supplies.
技術資料
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
4 をすべて表示 種類 | タイトル | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | データシート | TL1431-EP Precision-Programmable Reference データシート (Rev. D) | PDF | HTML | 2015年 1月 2日 | ||
* | VID | TL1431-EP VID V6204756 | 2016年 6月 21日 | |||
* | 放射線と信頼性レポート | TL1431MDREP Reliability Report | 2011年 8月 26日 | |||
e-Book(PDF) | Voltage Supervisor and Reset ICs: Tips, Tricks and Basics | 2019年 6月 28日 |
設計および開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
シミュレーション・ツール
PSPICE-FOR-TI — TI Design / シミュレーション・ツール向け PSpice®
PSpice® for TI は、各種アナログ回路の機能評価に役立つ、設計とシミュレーション向けの環境です。設計とシミュレーションに適したこのフル機能スイートは、Cadence® のアナログ分析エンジンを使用しています。PSpice for TI は無償で使用でき、アナログや電源に関する TI の製品ラインアップを対象とする、業界でも有数の大規模なモデル・ライブラリが付属しているほか、選択された一部のアナログ動作モデルも利用できます。
設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI (...)
設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI (...)
パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
---|---|---|
SOIC (D) | 8 | Ultra Librarian |
購入と品質
記載されている情報:
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用原材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
- ファブの拠点
- 組み立てを実施した拠点