ホーム パワー・マネージメント 電圧リファレンス シャント電圧リファレンス

TL1431-Q1

アクティブ

車載、調整可能な (プログラマブル) 高精度シャント・レギュレータ

製品詳細

VO (V) 2.5 Initial accuracy (max) (%) 0.4 VO adj (min) (V) 2.5 VO adj (max) (V) 36 Iz for regulation (min) (µA) 450 Reference voltage (V) adjustable Rating Automotive Temp coeff (max) (ppm/°C) 114 Operating temperature range (°C) -40 to 125 Iout/Iz (max) (mA) 100
VO (V) 2.5 Initial accuracy (max) (%) 0.4 VO adj (min) (V) 2.5 VO adj (max) (V) 36 Iz for regulation (min) (µA) 450 Reference voltage (V) adjustable Rating Automotive Temp coeff (max) (ppm/°C) 114 Operating temperature range (°C) -40 to 125 Iout/Iz (max) (mA) 100
SOIC (D) 8 29.4 mm² 4.9 x 6
  • Qualified for Automotive Applications
  • 0.4% Initial Voltage Tolerance
  • 0.2-Ω Typical Output Impedance
  • Fast Turnon . . . 500 ns
  • Sink Current Capability . . . 1 mA to 100 mA
  • Low Reference Current (REF)
  • Adjustable Output Voltage . . . VI(ref) to 36 V

  • Qualified for Automotive Applications
  • 0.4% Initial Voltage Tolerance
  • 0.2-Ω Typical Output Impedance
  • Fast Turnon . . . 500 ns
  • Sink Current Capability . . . 1 mA to 100 mA
  • Low Reference Current (REF)
  • Adjustable Output Voltage . . . VI(ref) to 36 V

The TL1431 is a precision programmable reference with specified thermal stability over the automotive temperature range. The output voltage can be set to any value between VI(ref) (approximately 2.5 V) and 36 V with two external resistors (see Figure 16). This device has a typical output impedance of 0.2 Ω. Active output circuitry provides a very sharp turnon characteristic, making the device an excellent replacement for Zener diodes and other types of references in applications such as onboard regulation, adjustable power supplies, and switching power supplies.

The TL1431Q is characterized for operation over the full automotive temperature range of –40°C to 125°C.

The TL1431 is a precision programmable reference with specified thermal stability over the automotive temperature range. The output voltage can be set to any value between VI(ref) (approximately 2.5 V) and 36 V with two external resistors (see Figure 16). This device has a typical output impedance of 0.2 Ω. Active output circuitry provides a very sharp turnon characteristic, making the device an excellent replacement for Zener diodes and other types of references in applications such as onboard regulation, adjustable power supplies, and switching power supplies.

The TL1431Q is characterized for operation over the full automotive temperature range of –40°C to 125°C.

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
種類 タイトル 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート TL1431-Q1 Precision Programmable Reference データシート (Rev. B) 2008年 4月 30日
e-Book(PDF) Voltage Supervisor and Reset ICs: Tips, Tricks and Basics 2019年 6月 28日

設計および開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

シミュレーション・ツール

PSPICE-FOR-TI — TI Design / シミュレーション・ツール向け PSpice®

PSpice® for TI は、各種アナログ回路の機能評価に役立つ、設計とシミュレーション向けの環境です。設計とシミュレーションに適したこのフル機能スイートは、Cadence® のアナログ分析エンジンを使用しています。PSpice for TI は無償で使用でき、アナログや電源に関する TI の製品ラインアップを対象とする、業界でも有数の大規模なモデル・ライブラリが付属しているほか、選択された一部のアナログ動作モデルも利用できます。

設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI (...)
パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
SOIC (D) 8 Ultra Librarian

購入と品質

記載されている情報:
  • RoHS
  • REACH
  • デバイスのマーキング
  • リード端子の仕上げ / ボールの原材料
  • MSL 定格 / ピーク リフロー
  • MTBF/FIT 推定値
  • 使用原材料
  • 認定試験結果
  • 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
  • ファブの拠点
  • 組み立てを実施した拠点

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。​​​​​​​​​​​​​​

ビデオ