68-pin (FN) package image

TL16C452FN アクティブ

パラレル ポート搭載、FIFO なし、デュアル UART

お客様が関心を持ちそうな類似品

open-in-new 代替品と比較
比較対象デバイスと類似の機能。
TL16C752DPFBR アクティブ 64 バイト FIFO 搭載、デュアル UART TQFP package

価格

数量 価格
+

追加のパッケージ数量 | キャリア オプション これらの製品は同じものですが、異なるキャリア タイプで出荷されます

TL16C452FNR アクティブ
パッケージ数量 | キャリア 250 | SMALL T&R
在庫
数量 | 価格 1ku | +

品質に関する情報

定格 Catalog
RoHS はい
REACH はい
リード端子の仕上げ / ボールの原材料 NIPDAU
MSL rating / リフローピーク温度 Level-3-260C-168 HR
品質、信頼性
、パッケージングの情報

記載されている情報:

  • RoHS
  • REACH
  • デバイスのマーキング
  • リード端子の仕上げ / ボールの原材料
  • MSL rating / リフローピーク温度
  • MTBF/FIT 推定値
  • 使用原材料
  • 認定試験結果
  • 継続的な信頼性モニタ試験結果
表示またはダウンロード
製造に関する追加情報

記載されている情報:

  • ファブ拠点
  • アセンブリ拠点
表示

輸出分類

*参考用

  • US ECCN (米国輸出規制分類番号):EAR99

TL16C452 に関するその他の情報

パッケージ情報

パッケージ | ピン数 PLCC (FN) | 68
動作温度範囲 (℃) 0 to 70
パッケージ数量 | キャリア 18 | TUBE

TL16C452 の特徴

  • Integrates Most Communications Card Functions From the IBM PC/ATTM or Compatibles With Single- or Dual-Channel Serial Ports
  • TL16C451 Consists of One TL16C450 Plus Centronix Printer Interface
  • TL16C452 Consists of Two TL16C450s Plus a Centronix-Type Printer Interface
  • Fully Programmable Serial Interface Characteristics:
    • 5-, 6-, 7-, or 8-Bit Characters
    • Even-, Odd-, or No-Parity Bit Generation and Detection
    • 1-, 1 1/2-, or 2 Stop-Bit Generation
    • Programmable Baud Rate
      (dc to 256 kbit/s)
  • Fully Double Buffered for Reliable
    Asynchronous Operation
  • IBM PC/AT is a trademark of International Business Machines Corporation.

TL16C452 に関する概要

The TL16C451 and TL16C452 provide single- and dual-channel (respectively) serial interfaces along with a single Centronix-type parallel-port interface. The serial interfaces provide a serial-to-parallel conversion for data received from a peripheral device or modem and a parallel-to-serial conversion for data transmitted by a CPU. The parallel interface provides a bidirectional parallel data port that fully conforms to the requirements for a Centronix-type printer interface. A CPU can read the status of the asynchronous communications element (ACE) interfaces at any point in the operation. The status includes the state of the modem signals (CTS\, DSR\, RLSD\, and RI) and any changes to these signals that have occurred since the last time they were read, the state of the transmitter and receiver including errors detected on received data, and printer status. The TL16C451 and TL16C452 provide control for modem signals (RTS\ and DTR\), interrupt enables, baud rate programming, and parallel-port control signals.

価格

数量 価格
+

追加のパッケージ数量 | キャリア オプション これらの製品は同じものですが、異なるキャリア タイプで出荷されます

TL16C452FNR アクティブ
パッケージ数量 | キャリア 250 | SMALL T&R
在庫
数量 | 価格 1ku | +

キャリア オプション

パーツの数量に応じて、リール全体、カスタム リール、カット テープ、チューブ、トレイを含め、さまざまなキャリア オプションを選択できます。

カスタム リールとは、ご注文の数量に正確に一致するように 1 本のリールからカットした一定の長さのテープのことであり、ロット コードと日付コードのトレーサビリティを維持できます。業界標準に従い、真鍮製のスペーサーを使用し、カット済みテープの両側に 1 本の 18 インチ (45cm) フラット リーダー (先行) テープと、1 本の 18 インチ (45cm) フラット トレーラ (後続) テープを取り付けた状態であり、自動アセンブリ マシンに直接供給することができます。カスタム リールをご注文になった場合、リール処理料金がかかります。

カット テープとは、リールから切り離した一定の長さのテープのことです。ご注文の数量にあわせて、納品時に複数のカット テープまたは複数の箱に分割されることがあります。

在庫状況により、多くの場合、チューブトレイ デバイスは、箱、またはチューブやトレイに梱包された形態で出荷されます。すべてのテープ、チューブ、またはサンプル ボックスは、TI 社内の静電気放電 (ESD) 保護と湿度感度レベル (MSL) 保護の要件に従って梱包してあります。

詳細はこちら

ロットと日付コードの選択が可能な場合があります。

カートにご希望の数量を追加し、チェックアウト プロセスを開始すると、既存の在庫からロットまたは日付コードを選択できる各種オプションが表示されます。

詳細はこちら