8-pin (DDF) package image

TLIN1021ADDFRQ1 アクティブ

車載用、フォルト保護 LIN トランシーバ、インヒビットおよびウェイク付き

アクティブ custom-reels カスタム カスタム リールが可能な場合があります

価格

数量 価格 (USD)
1 99 $0.645
100 249 $0.496
250 999 $0.365
1,000 + 99,999,999 $0.261

品質に関する情報

定格 Automotive
RoHS はい
REACH はい
リード端子の仕上げ / ボールの原材料 NIPDAU
MSL rating / リフローピーク温度 Level-1-260C-UNLIM
品質、信頼性
、パッケージングの情報

記載されている情報:

  • RoHS
  • REACH
  • デバイスのマーキング
  • リード端子の仕上げ / ボールの原材料
  • MSL rating / リフローピーク温度
  • MTBF/FIT 推定値
  • 使用原材料
  • 認定試験結果
  • 継続的な信頼性モニタ試験結果
表示またはダウンロード
製造に関する追加情報

記載されている情報:

  • ファブ拠点
  • アセンブリ拠点
表示

輸出分類

*参考用

  • US ECCN (米国輸出規制分類番号):EAR99

TLIN1021A-Q1 に関するその他の情報

パッケージ情報

パッケージ | ピン数 SOT-23-THN (DDF) | 8
動作温度範囲 (℃)
パッケージ数量 | キャリア 3,000 | LARGE T&R

TLIN1021A-Q1 の特徴

  • 車載アプリケーション用に AEC-Q100 (グレード 1) 認定済み
  • LIN 2.0、LIN 2.1、LIN 2.2、LIN 2.2A、ISO 17987-4 電気的物理層 (EPL) 仕様に準拠
  • SAE J2602-1 に準拠した車載用途向け LIN ネットワーク
  • 機能安全対応
  • 広い入力動作電圧範囲
    • VSUP 範囲:4.5V~36V
  • 最高 20kbps の LIN 送信データ・レート
  • 最高 100kbps の LIN 送信データ・レート
  • 動作モード:通常、スタンバイ、スリープ
  • ソース認識による低消費電力モードからのウェイクアップをサポート
    • LIN バスからのリモート・ウェイクアップ
    • WAKE ピンによるローカル・ウェイクアップ
    • EN によるローカル・ウェイクアップ
  • 45kΩ の LIN プルアップ抵抗を内蔵
  • INH ピンを使用してシステム・レベルの電力を制御
  • 電源オン / オフ時の LIN バスと RXD 出力のグリッチを防止
  • 保護機能:±45V の LIN バス・フォルト耐性、42V の負荷ダンプ対応、VSUP の低電圧保護、TXD ドミナント状態タイムアウト、サーマル・シャットダウン、電源なしノードまたはグランド切断に対するシステム・レベルのフェイルセーフ
  • 接合部温度範囲:-40℃~150℃
  • 8 ピンの SOIC、ウェッタブル・フランク付きの VSON、SOT23 パッケージで供給

TLIN1021A-Q1 に関する概要

TLIN1021A-Q1 は、ローカル相互接続ネットワーク (LIN) 物理層トランシーバです。LIN とは、車載用車内ネットワークをサポートする低速のユニバーサル非同期レシーバ・トランスミッタ (UART) 通信プロトコルです。

TLIN1021A-Q1 のトランスミッタは最大 20kbps のデータ・レートをサポートしています。本トランシーバは、TXD ピン経由で LIN バスの状態を制御し、オープン・ドレインの RXD 出力ピンでバスの状態を報告します。このデバイスは、電磁気放射 (EME) を低減するために電流制限付き波形整形ドライバを備えています。

TLIN1021A-Q1 は、広い入力電圧動作範囲によって 12V アプリケーションに対応するように設計されています。このデバイスは低消費電力スリープ・モードと、wake over LIN、WAKE ピン、EN ピンによる低消費電力モードからのウェークアップをサポートしています。このデバイスを使用すると、ノードに存在する可能性がある各種電源を TLIN1021A-Q1 の INH 出力ピンで選択的に有効にすることで、バッテリの消費電流をシステム・レベルで低減できます。

space

価格

数量 価格 (USD)
1 99 $0.645
100 249 $0.496
250 999 $0.365
1,000 + 99,999,999 $0.261

キャリア オプション

パーツの数量に応じて、リール全体、カスタム リール、カット テープ、チューブ、トレイを含め、さまざまなキャリア オプションを選択できます。

カスタム リールとは、ご注文の数量に正確に一致するように 1 本のリールからカットした一定の長さのテープのことであり、ロット コードと日付コードのトレーサビリティを維持できます。業界標準に従い、真鍮製のスペーサーを使用し、カット済みテープの両側に 1 本の 18 インチ (45cm) フラット リーダー (先行) テープと、1 本の 18 インチ (45cm) フラット トレーラ (後続) テープを取り付けた状態であり、自動アセンブリ マシンに直接供給することができます。カスタム リールをご注文になった場合、リール処理料金がかかります。

カット テープとは、リールから切り離した一定の長さのテープのことです。ご注文の数量にあわせて、納品時に複数のカット テープまたは複数の箱に分割されることがあります。

在庫状況により、多くの場合、チューブトレイ デバイスは、箱、またはチューブやトレイに梱包された形態で出荷されます。すべてのテープ、チューブ、またはサンプル ボックスは、TI 社内の静電気放電 (ESD) 保護と湿度感度レベル (MSL) 保護の要件に従って梱包してあります。

詳細はこちら

ロットと日付コードの選択が可能な場合があります。

カートにご希望の数量を追加し、チェックアウト プロセスを開始すると、既存の在庫からロットまたは日付コードを選択できる各種オプションが表示されます。

詳細はこちら