64-pin (PAG) package image

TMDS361BPAG アクティブ

アダプティブ・イコライゼーション機能搭載、改良済みジッタ特性、3Gbps、3 入力 1 出力、HDMI/DVI マルチプレクサ

価格

数量 価格
+

追加のパッケージ数量 | キャリア オプション これらの製品は同じものですが、異なるキャリア タイプで出荷されます

TMDS361BPAGR アクティブ custom-reels カスタム カスタム リールが可能な場合があります
パッケージ数量 | キャリア 1,500 | LARGE T&R
在庫
数量 | 価格 1ku | +

品質に関する情報

定格 Catalog
RoHS はい
REACH はい
リード端子の仕上げ / ボールの原材料 NIPDAU
MSL rating / リフローピーク温度 Level-3-260C-168 HR
品質、信頼性
、パッケージングの情報

記載されている情報:

  • RoHS
  • REACH
  • デバイスのマーキング
  • リード端子の仕上げ / ボールの原材料
  • MSL rating / リフローピーク温度
  • MTBF/FIT 推定値
  • 使用原材料
  • 認定試験結果
  • 継続的な信頼性モニタ試験結果
表示またはダウンロード
製造に関する追加情報

記載されている情報:

  • ファブ拠点
  • アセンブリ拠点
表示

輸出分類

*参考用

  • US ECCN (米国輸出規制分類番号):EAR99

パッケージ情報

パッケージ | ピン数 TQFP (PAG) | 64
動作温度範囲 (℃) 0 to 70
パッケージ数量 | キャリア 160 | JEDEC TRAY (10+1)

TMDS361B の特徴

  • 3:1 Sink-side switch Supporting DVI Above 1920 × 1200
    and HDMI HDTV Resolutions up to 1080p With 16-Bit Color Depth
  • Designed for Signaling Rates up to 3 Gbps
  • Supports HDMI 1.3a Specification
  • Adaptive Equalization on inputs to support up to 20-m HDMI Cable
    at 2.25 Gbps for 1080p 12-Bit Color Depth
  • TMDS Input Clock-Detect Circuit
  • DDC Repeater Function
  • <2-mW Low-Power Mode
  • Local I2C or GPIO Configurable
  • Enhanced ESD. HBM: 10 kV on All Input TMDS, DDC I2C, HPD Pins
  • 3.3-Volt Power Supply
  • Temperature Range: 0°C to 70°C
  • 64-Pin TQFP Package: Pin-Compatible With TMDS351
  • Robust TMDS Receive Stage That Can Work With Non-Compliant Input Common-Mode HDMI Signal
  • APPLICATIONS
    • High-Definition Digital TV
      • LCD
      • Plasma
      • DLP

DLP is a trademark of Texas Instruments.

TMDS361B に関する概要

The TMDS361B is a three-port digital video interface (DVI) or high-definition multimedia interface (HDMI) switch that allows up to three DVI or HDMI ports to be switched to a single display terminal. Four TMDS channels, one hot-plug detector, and a digital display control (DDC) interface are supported on each port. Each TMDS channel supports signaling rates up to 3 Gbps to allow 1080p resolution in 16-bit color depth. TMDS361B is not intended for source side applications such as external switch boxes.

The TMDS361B provides an adaptive equalizer for different ranges of cable lengths. The equalizer automatically compensates for intersymbol interference [ISI] loss of an HDMI/DVI cable for up to 20 dB at 3 Gbps.

When any of the input ports are selected, the integrated terminations (50-Ω termination resistors pulled up to VCC) are switched on for the TMDS clock channel, the TMDS clock-detection circuit is enabled, and the DDC repeater is enabled. After a valid TMDS clock is detected, the integrated termination resistors for the data lines are enabled, and the output TMDS lines are enabled. When an input port is not selected, the integrated terminations are switched off, the TMDS receivers are disabled, and the DDC repeater is disabled. Clock-detection circuitry provides an automatic power-management feature, because if no valid TMDS clock is detected, the terminations on the input TMDS data lines are disconnected and the TMDS outputs are placed in a high-impedance state.

The TMDS361B is designed to be controlled via a local I2C interface or GPIO interface based on the status of the I2C_SEL pin. The local I2C interface in TMDS361B is a slave-only I2C interface. (See the section.)

I2C Mode: When the I2C_SEL pin is set low, the device is in I2C mode. With local I2C, the interface port status can be read and the advanced configurations of the device such as TMDS output edge rate control, DDC I2C buffer output-voltage-select (OVS) settings (See the for detailed description on DDC I2C buffer description and OVS description), device power management, TMDS clock-detect feature, and TMDS input-port selection can be set. See through .

GPIO mode: When the I2C_SEL pin is set high, the device is in GPIO control mode. The port selection is controlled with source selectors, S1 and S2. The power-saving mode is controlled through the LP pin. In GPIO mode, the default TMDS output edge rate that is the fastest setting of rise and fall time is set, and the default DDC I2C buffer OVS setting (OVS3) is set. See and the for a detailed description of the DDC I2C buffer.

Following are some of the key features (advantages) that TMDS361B provides to the overall sink-side system (HDTV).

  • 3×1 switch that supports TMDS data rates up to 3 Gbps on all three input ports
  • ESD: Built-in support for high ESD protection (up to 10 kV on the HDMI source side). The HDMI source-side pins on the TMDS361B are connected via the HDMI/DVI exterior connectors and cable to the HDMI/DVI sources (e.g., DVD player). In TV applications, it can be expected that the source side may be subjected to higher ESD stresses compared to the sink side that is connected internally to the HDMI receiver.
  • Adaptive equalization: The built-in adaptive equalization support compensates for intersymbol interference [ISI] loss of up to 20 dB, which represents a typical 20-m HDMI/DVI cable at 3 Gbps. Adaptive equalization adjusts the equalization gain automatically, based on the cable length and the incoming TMDS data rate.
  • TMDS clock-detect circuitry: This feature provides an automatic power-management feature and also ensures that the TMDS output port is turned on only if there is a valid TMDS input signal. TMDS clock-detect feature can be bypassed in I2C mode; see and . It is recommended to enable the TMDS clock-detect circuitry during normal operation. However, for HDMI compliance testing (TMDS termination-voltage test), the clock-detect feature should be disabled by using the I2C mode control. If the customer requires passing the TMDS termination-voltage test in GPIO mode with the default TMDS clock-detect circuitry enabled, then a valid TMDS clock should be provided for this compliace test, so that the terminations on the TMDS data pair can be connected, and thus customer can pass the TMDS termination-voltage test.
  • DDC I2C buffer: This feature provides isolation on the source side and sink side DDC I2C capacitance, thus helping the sink system to pass system-level compliance.
  • Robust TMDS receive stage: This feature ensures that the TMDS361B can work with TMDS input signals having common-mode voltage levels that can be either compliant or non-compliant with HDMI/DVI specifications.
  • VSadj: This feature adjusts the TMDS output swing and can help the sink system to tune the output TMDS swing of the TMDS361B (if needed) based on the system requirements.
  • GPIO or local I2C interface to control the device features
  • TMDS output edge-rate control: This feature adjusts the TMDS361B TMDS output rise and fall times. There are four settings of the rise and fall times that can be chosen. The default setting is the fastest rise and fall time; the other three settings are slower. Slower edge transitions can potentially help the sink system (HDTV) in passing regulatory EMI compliance.

価格

数量 価格
+

追加のパッケージ数量 | キャリア オプション これらの製品は同じものですが、異なるキャリア タイプで出荷されます

TMDS361BPAGR アクティブ custom-reels カスタム カスタム リールが可能な場合があります
パッケージ数量 | キャリア 1,500 | LARGE T&R
在庫
数量 | 価格 1ku | +

キャリア オプション

パーツの数量に応じて、リール全体、カスタム リール、カット テープ、チューブ、トレイを含め、さまざまなキャリア オプションを選択できます。

カスタム リールとは、ご注文の数量に正確に一致するように 1 本のリールからカットした一定の長さのテープのことであり、ロット コードと日付コードのトレーサビリティを維持できます。業界標準に従い、真鍮製のスペーサーを使用し、カット済みテープの両側に 1 本の 18 インチ (45cm) フラット リーダー (先行) テープと、1 本の 18 インチ (45cm) フラット トレーラ (後続) テープを取り付けた状態であり、自動アセンブリ マシンに直接供給することができます。カスタム リールをご注文になった場合、リール処理料金がかかります。

カット テープとは、リールから切り離した一定の長さのテープのことです。ご注文の数量にあわせて、納品時に複数のカット テープまたは複数の箱に分割されることがあります。

在庫状況により、多くの場合、チューブトレイ デバイスは、箱、またはチューブやトレイに梱包された形態で出荷されます。すべてのテープ、チューブ、またはサンプル ボックスは、TI 社内の静電気放電 (ESD) 保護と湿度感度レベル (MSL) 保護の要件に従って梱包してあります。

詳細はこちら

ロットと日付コードの選択が可能な場合があります。

カートにご希望の数量を追加し、チェックアウト プロセスを開始すると、既存の在庫からロットまたは日付コードを選択できる各種オプションが表示されます。

詳細はこちら