14-pin (PWP) package image

TPS1H100AQPWPRQ1 アクティブ

車載、調整可能な電流制限機能搭載、40V、100mΩ、1 チャネル・スマート・ハイサイド・スイッチ

アクティブ custom-reels カスタム カスタム リールが可能な場合があります
open-in-new 代替品を表示

価格

数量 価格
+

品質に関する情報

定格 Automotive
RoHS はい
REACH はい
リード端子の仕上げ / ボールの原材料 NIPDAU
MSL rating / リフローピーク温度 Level-3-260C-168 HR
品質、信頼性
、パッケージングの情報

記載されている情報:

  • RoHS
  • REACH
  • デバイスのマーキング
  • リード端子の仕上げ / ボールの原材料
  • MSL rating / リフローピーク温度
  • MTBF/FIT 推定値
  • 使用原材料
  • 認定試験結果
  • 継続的な信頼性モニタ試験結果
表示またはダウンロード
製造に関する追加情報

記載されている情報:

  • ファブ拠点
  • アセンブリ拠点
表示

輸出分類

*参考用

  • US ECCN (米国輸出規制分類番号):EAR99

TPS1H100-Q1 に関するその他の情報

パッケージ情報

パッケージ | ピン数 HTSSOP (PWP) | 14
動作温度範囲 (℃) -40 to 125
パッケージ数量 | キャリア 2,000 | LARGE T&R

TPS1H100-Q1 の特徴

  • 車載アプリケーション用に認定済み
  • 下記内容でAEC-Q100認定済み:
    • デバイス温度グレード 1:動作時周囲温度範囲 –40°C~125°C
    • デバイス HBM ESD 分類レベル H3A
    • デバイス CDM ESD 分類レベル C4B
  • 機能安全対応
    • 機能安全システムの設計に役立つ資料を利用可能
  • 包括的な診断機能を備えたシングルチャネルのスマート・ハイサイド・パワー・スイッチ
    • バージョン A:オープン・ドレインのステータス出力
    • バージョン B:電流センス・アナログ出力
  • 広い動作電圧範囲:3.5 ~ 40V
  • 非常に低いスタンバイ電流:0.5µA 未満
  • 動作時接合部温度範囲:–40~150°C
  • 入力制御、3.3V および 5V ロジック互換
  • 高精度電流センス:±30mA (1A 時)、±4mA (5mA 時)
  • 外付け抵抗によるプログラマブル電流制限:±20% (0.5A 時)
  • 診断イネーブル機能によって MCU のアナログ / デジタル・インターフェイスの多重化が可能
  • AECQ100-12 グレード A に従ってテスト済み、
    100 万回の GND 短絡テスト
  • 過渡電圧耐性に対する ISO7637-2 および ISO16750-2 の認定
  • 保護
    • 過負荷および短絡保護
    • 誘導性負荷の負電圧クランプ
    • 低電圧誤動作防止 (UVLO) 保護
    • 自己回復可能なサーマル・シャットダウン / スイング
    • GND 喪失、電源喪失保護
    • 外部回路によるバッテリ逆極性保護
  • 診断機能
    • オンおよびオフ状態での出力開放およびバッテリ短絡の検出
    • 過負荷およびグランド短絡検出、電流制限
    • サーマル・シャットダウン / スイング検出
  • 熱特性強化型 14 ピン PWP パッケージ

TPS1H100-Q1 に関する概要

TPS1H100-Q1デバイスは各種の保護機能を搭載したハイサイド・パワー・スイッチで、NMOSパワーFETとチャージ・ポンプを内蔵して、抵抗性、誘導性、容量性の各種負荷をインテリジェントに制御することを目標にしています。高精度の電流センスとプログラマブル電流制限機能により、市場での差別化に役立ちます。

価格

数量 価格
+

キャリア オプション

パーツの数量に応じて、リール全体、カスタム リール、カット テープ、チューブ、トレイを含め、さまざまなキャリア オプションを選択できます。

カスタム リールとは、ご注文の数量に正確に一致するように 1 本のリールからカットした一定の長さのテープのことであり、ロット コードと日付コードのトレーサビリティを維持できます。業界標準に従い、真鍮製のスペーサーを使用し、カット済みテープの両側に 1 本の 18 インチ (45cm) フラット リーダー (先行) テープと、1 本の 18 インチ (45cm) フラット トレーラ (後続) テープを取り付けた状態であり、自動アセンブリ マシンに直接供給することができます。カスタム リールをご注文になった場合、リール処理料金がかかります。

カット テープとは、リールから切り離した一定の長さのテープのことです。ご注文の数量にあわせて、納品時に複数のカット テープまたは複数の箱に分割されることがあります。

在庫状況により、多くの場合、チューブトレイ デバイスは、箱、またはチューブやトレイに梱包された形態で出荷されます。すべてのテープ、チューブ、またはサンプル ボックスは、TI 社内の静電気放電 (ESD) 保護と湿度感度レベル (MSL) 保護の要件に従って梱包してあります。

詳細はこちら

ロットと日付コードの選択が可能な場合があります。

カートにご希望の数量を追加し、チェックアウト プロセスを開始すると、既存の在庫からロットまたは日付コードを選択できる各種オプションが表示されます。

詳細はこちら