パッケージ情報
パッケージ | ピン数 HTSSOP (PWP) | 14 |
動作温度範囲 (℃) -40 to 125 |
パッケージ数量 | キャリア 2,000 | LARGE T&R |
TPS1H100-Q1 の特徴
- 車載アプリケーション用に認定済み
- 下記内容でAEC-Q100認定済み:
- デバイス温度グレード 1:動作時周囲温度範囲 –40°C~125°C
- デバイス HBM ESD 分類レベル H3A
- デバイス CDM ESD 分類レベル C4B
- 機能安全対応
- 機能安全システムの設計に役立つ資料を利用可能
- 包括的な診断機能を備えたシングルチャネルのスマート・ハイサイド・パワー・スイッチ
- バージョン A:オープン・ドレインのステータス出力
- バージョン B:電流センス・アナログ出力
- 広い動作電圧範囲:3.5 ~ 40V
- 非常に低いスタンバイ電流:0.5µA 未満
- 動作時接合部温度範囲:–40~150°C
- 入力制御、3.3V および 5V ロジック互換
- 高精度電流センス:±30mA (1A 時)、±4mA (5mA 時)
- 外付け抵抗によるプログラマブル電流制限:±20% (0.5A 時)
- 診断イネーブル機能によって MCU のアナログ / デジタル・インターフェイスの多重化が可能
- AECQ100-12 グレード A に従ってテスト済み、
100 万回の GND 短絡テスト - 過渡電圧耐性に対する ISO7637-2 および ISO16750-2 の認定
- 保護
- 過負荷および短絡保護
- 誘導性負荷の負電圧クランプ
- 低電圧誤動作防止 (UVLO) 保護
- 自己回復可能なサーマル・シャットダウン / スイング
- GND 喪失、電源喪失保護
- 外部回路によるバッテリ逆極性保護
- 診断機能
- オンおよびオフ状態での出力開放およびバッテリ短絡の検出
- 過負荷およびグランド短絡検出、電流制限
- サーマル・シャットダウン / スイング検出
- 熱特性強化型 14 ピン PWP パッケージ
TPS1H100-Q1 に関する概要
TPS1H100-Q1デバイスは各種の保護機能を搭載したハイサイド・パワー・スイッチで、NMOSパワーFETとチャージ・ポンプを内蔵して、抵抗性、誘導性、容量性の各種負荷をインテリジェントに制御することを目標にしています。高精度の電流センスとプログラマブル電流制限機能により、市場での差別化に役立ちます。