パッケージ情報
パッケージ | ピン数 HTSSOP (PWP) | 16 |
動作温度範囲 (℃) -40 to 125 |
パッケージ数量 | キャリア 3,000 | LARGE T&R |
TPS1HA08-Q1 の特徴
- RON = 8mΩ (TJ = 25℃) のシングル・チャネル、スマート・ハイサイド・スイッチ
- 車載アプリケーション向けに認定済み
- AEC Q-100 認定済み
- デバイス温度グレード 1:動作時周囲温度範囲 –40°C~+125°C
- 40V の負荷ダンプへの耐性
- 機能安全対応
- 機能安全システムの設計に役立つ資料を利用可能
- 選択可能な電流制限による信頼性向上
- 20A または 80A の電流制限設定ポイント
- 過電流に対して電流クランピングまたは即時シャットダウンの応答
- 堅牢な出力保護機能を内蔵
- 熱保護機能を内蔵
- グランド/バッテリへの短絡に対する保護
- バッテリ逆接続時の自動スイッチ・オン
- バッテリ / グランド喪失が発生した場合に自動シャットオフ
- 誘導性負荷の逆起電圧の発生を防止する出力クランプを内蔵
- フォルト処理を設定可能
- アナログ検出出力は、以下を正確に測定するよう設定可能
- 負荷電流
- 電源電圧
- デバイス温度
- FLT 通知を MCU に返す
- 開放負荷とバッテリ短絡の検出
TPS1HA08-Q1 に関する概要
このデバイスは 12V 車載システムでの使用を目的としたシングル・チャネル・スマート・ハイサイド・スイッチです。短絡など有害な事象の発生時でも出力ポートを確実に保護できるよう、堅牢な保護および診断機能を内蔵しています。このデバイスは、信頼性の高い電流制限により、フォルトに対して保護されます。電流制限は、デバイスのバリエーションに応じて 80A および 20A を使用でき、過電流事象に対して即座にスイッチをオフにするか、出力電流を設定ポイントにレギュレートするかを設定できます。高電流制限オプションでは、大きな過渡電流を必要とする負荷を使用できます。低電流制限オプションは、大きなピーク電流を必要としない負荷で保護を強化できます。
また、このデバイスは各種負荷プロファイルを駆動する際に診断機能を強化できる高精度アナログ電流検出機能も備えています。負荷電流、デバイスの温度、電源電圧をシステムの MCU に報告することで、予知保全や負荷診断が可能になり、システムの寿命が長くなります。
デバイスは小型の 16 ピン HTSSOP パッケージで供給されるため、PCB の占有面積を減らすことができます。