パッケージ情報
パッケージ | ピン数 SOT-5X3 (DRL) | 8 |
動作温度範囲 (℃) -40 to 125 |
パッケージ数量 | キャリア 4,000 | LARGE T&R |
TPS2116 の特徴
- 入力電圧範囲:1.6V~5.5V
- 最大連続電流:2.5A
- オン抵抗40mΩ (標準値)
- VIN2 のスタンバイ電流:50nA (標準値)
- 静止電流:1.32µA (標準値)
- 切り換えモード:
- 優先モード
- マニュアル・モード
- 制御された出力スルーレート:
- 1.3ms (標準値、3.3V 時)
-
VOUT > VINx の際の逆電流ブロック
- サーマル・シャットダウン
TPS2116 に関する概要
TPS2116 は、1.6V~5.5V の電圧定格と 2.5A の最大電流定格を持つパワー・マルチプレクサ・デバイスです。本デバイスは、N チャネル MOSFET を使用して電源を切り換えると同時に、電圧が最初に印加された際にもスルーレートを制御します。
TPS2116 の小さい静止電流 (1.32µA、標準値) とスタンバイ電流 (50nA、標準値) は、バッテリが入力の一方に接続されているシステムに理想的です。これらの小さい電流は、使用時のバッテリ寿命を延ばします。
TPS2116 は、アプリケーションに応じて 2 通りの切り換え挙動を行うように構成できます。自動優先モードでは、VIN1 に接続された電源が優先され、VIN1 が低下すると第 2 の電源 (VIN2) に切り替わります。マニュアル・モードを使うと、GPIO をトグルする事でまたは信号をイネーブルする事で、チャネルを切り換えることができます。