8-pin (RSE) package image

TPS22960RSET アクティブ

出力放電機能搭載、2 チャネル、5.5V、0.5A、435mΩ のロード・スイッチ

アクティブ custom-reels カスタム カスタム リールが可能な場合があります

価格

数量 価格
+

追加のパッケージ数量 | キャリア オプション これらの製品は同じものですが、異なるキャリア タイプで出荷されます

TPS22960RSER アクティブ custom-reels カスタム カスタム リールが可能な場合があります
パッケージ数量 | キャリア 3,000 | LARGE T&R
在庫
数量 | 価格 1ku | +

品質に関する情報

定格 Catalog
RoHS はい
REACH はい
リード端子の仕上げ / ボールの原材料 NIPDAUAG
MSL rating / リフローピーク温度 Level-1-260C-UNLIM
品質、信頼性
、パッケージングの情報

記載されている情報:

  • RoHS
  • REACH
  • デバイスのマーキング
  • リード端子の仕上げ / ボールの原材料
  • MSL rating / リフローピーク温度
  • MTBF/FIT 推定値
  • 使用原材料
  • 認定試験結果
  • 継続的な信頼性モニタ試験結果
表示またはダウンロード
製造に関する追加情報

記載されている情報:

  • ファブ拠点
  • アセンブリ拠点
表示

輸出分類

*参考用

  • US ECCN (米国輸出規制分類番号):EAR99

パッケージ情報

パッケージ | ピン数 UQFN (RSE) | 8
動作温度範囲 (℃) -40 to 85
パッケージ数量 | キャリア 250 | SMALL T&R

TPS22960 の特徴

  • 統合型デュアル ロード スイッチ
  • 入力電圧範囲:1.62V~5.5V
  • 低いオン抵抗
    • rON = 342mΩ (VIN = 5.5V の場合)
    • rON = 435mΩ (VIN = 3.3V の場合)
    • rON = 523mΩ (VIN = 2.5V の場合)
    • rON = 737mΩ (VIN = 1.8V の場合)
  • 最大連続スイッチ電流:500mA
  • 低い静止電流とシャットダウン電流
  • 制御されたスイッチ出力立ち上がり時間: 75µs または 660µs
  • クイック出力放電トランジスタ内蔵
  • JESD 22 準拠で ESD 性能を試験済み
    • 人体モデルで 2000V (A114-B、クラス II)
    • 1000V、デバイス帯電モデル (C101)
  • 8ピン SOT (DCN) パッケージ:3mm × 3mm
  • 8ピン UQFN (RSE) パッケージ:1.5mm × 1.5mm

TPS22960 に関する概要

TPS22960 は、ターンオン制御機能を搭載した、小型で低オン抵抗 (RON) のデュアル チャネル ロード スイッチです。このデバイスは、1.62V~5.5V の入力電圧範囲で動作できる P チャネル MOSFET を 2 個内蔵しています。各スイッチは、低電圧制御信号と直接インターフェイス可能なオン/オフ入力 (ON1 および ON2) により個別に制御されます。TPS22960 では、スイッチをオフにした際に出力を速やかに放電させるための 85Ω のオンチップ負荷抵抗が追加されています。

突入電流を避けるためにデバイスの立ち上がり時間 (スルーレート) は内部で制御され、SR ピンを使用して必要に応じて低速化できます。 3.3V で動作する TPS22960 は、SR ピンをグランドに接続した場合には 660µs、SR ピンを High に接続した場合には 75µs の立ち上がり時間になります。

TPS22960 は、省スペースの 8 ピン UQFN パッケージ および 8 ピン SOT パッケージで供給されます。このデバイスは、–40℃~85℃の周囲温度範囲で動作が規定されています。

価格

数量 価格
+

追加のパッケージ数量 | キャリア オプション これらの製品は同じものですが、異なるキャリア タイプで出荷されます

TPS22960RSER アクティブ custom-reels カスタム カスタム リールが可能な場合があります
パッケージ数量 | キャリア 3,000 | LARGE T&R
在庫
数量 | 価格 1ku | +

キャリア オプション

パーツの数量に応じて、リール全体、カスタム リール、カット テープ、チューブ、トレイを含め、さまざまなキャリア オプションを選択できます。

カスタム リールとは、ご注文の数量に正確に一致するように 1 本のリールからカットした一定の長さのテープのことであり、ロット コードと日付コードのトレーサビリティを維持できます。業界標準に従い、真鍮製のスペーサーを使用し、カット済みテープの両側に 1 本の 18 インチ (45cm) フラット リーダー (先行) テープと、1 本の 18 インチ (45cm) フラット トレーラ (後続) テープを取り付けた状態であり、自動アセンブリ マシンに直接供給することができます。カスタム リールをご注文になった場合、リール処理料金がかかります。

カット テープとは、リールから切り離した一定の長さのテープのことです。ご注文の数量にあわせて、納品時に複数のカット テープまたは複数の箱に分割されることがあります。

在庫状況により、多くの場合、チューブトレイ デバイスは、箱、またはチューブやトレイに梱包された形態で出荷されます。すべてのテープ、チューブ、またはサンプル ボックスは、TI 社内の静電気放電 (ESD) 保護と湿度感度レベル (MSL) 保護の要件に従って梱包してあります。

詳細はこちら

ロットと日付コードの選択が可能な場合があります。

カートにご希望の数量を追加し、チェックアウト プロセスを開始すると、既存の在庫からロットまたは日付コードを選択できる各種オプションが表示されます。

詳細はこちら