TPS2376-H

アクティブ

IEEE 802.3af、600mA 対応 PD コントローラ

alarm通知 ご注文はこちら

製品詳細

Vin (min) (V) 0 Vin (max) (V) 57 PoE current limit (min) (mA) 625 PoE inrush limit (mA) (typ) (A) Programmable rDS(on) per FET (typ) (mΩ) 580 PoE standards supported 802.3at Type 1 (802.3af) PD power level 13W, 25W DC/DC control PD Only Fault response Auto Retry Features PG, Programmable UVLO, Thermal shutdown Operating temperature range (°C) -40 to 85 Rating Catalog
Vin (min) (V) 0 Vin (max) (V) 57 PoE current limit (min) (mA) 625 PoE inrush limit (mA) (typ) (A) Programmable rDS(on) per FET (typ) (mΩ) 580 PoE standards supported 802.3at Type 1 (802.3af) PD power level 13W, 25W DC/DC control PD Only Fault response Auto Retry Features PG, Programmable UVLO, Thermal shutdown Operating temperature range (°C) -40 to 85 Rating Catalog
HSOIC (DDA) 8 29.4 mm² 4.9 x 6
  • 可変ターンオン・スレッショルド
  • 高電力26W設計に対応
  • 0.58Ω、100V、ローサイド・スイッチ搭載
  • 15kVシステム・レベルESD対応
  • 工業用温度範囲: -40°C~85℃
  • 8ピン PowerPad™SOICパッケージ
  • 可変ターンオン・スレッショルド
  • 高電力26W設計に対応
  • 0.58Ω、100V、ローサイド・スイッチ搭載
  • 15kVシステム・レベルESD対応
  • 工業用温度範囲: -40°C~85℃
  • 8ピン PowerPad™SOICパッケージ

この8ピン集積回路には、IEEE 802.3afに準拠した高電力受電デバイス(PD)の開発に必要な機能がすべて搭載されています。TPS2376-Hは、TPS237Xファミリに比べて電流制限値が高く、放熱性能が強化されています。完全準拠PoEインターフェイスを実装していますが、より多くの電力を使用する非標準の実装にも対応します。100mのCAT-5ケーブルを介して最小52VのPSEで動作する場合には、26W PDを構築できます。TPS2376-Hは、定格100V、600mA対応、可変突入電流制限機能、自動リトライによるフォルト保護、真のオープンドレイン・パワーグッド機能を特長としています。

この8ピン集積回路には、IEEE 802.3afに準拠した高電力受電デバイス(PD)の開発に必要な機能がすべて搭載されています。TPS2376-Hは、TPS237Xファミリに比べて電流制限値が高く、放熱性能が強化されています。完全準拠PoEインターフェイスを実装していますが、より多くの電力を使用する非標準の実装にも対応します。100mのCAT-5ケーブルを介して最小52VのPSEで動作する場合には、26W PDを構築できます。TPS2376-Hは、定格100V、600mA対応、可変突入電流制限機能、自動リトライによるフォルト保護、真のオープンドレイン・パワーグッド機能を特長としています。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

お客様が関心を持ちそうな類似品

open-in-new 代替品と比較
比較対象デバイスと同等の機能で、ピン配置が異なる製品
TPS2378 アクティブ AUX 制御機能搭載、IEEE 802.3at PoE 大出力 PD インターフェイス Cost optimized alternative

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
8 をすべて表示
種類 タイトル 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート TPS2376-H IEEE802.3af、600mA対応PDコントローラ データシート (Rev. B 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.B) PDF | HTML 2019年 11月 12日
アプリケーション・ノート PoE Powered Devices Debug Guidelines PDF | HTML 2021年 7月 19日
アプリケーション・ノート PoE PD Schematic Review Guidelines PDF | HTML 2021年 4月 29日
アプリケーション・ノート Lightning Surge Considerations for PoE Powered Devices 2015年 4月 30日
EVM ユーザー ガイド (英語) HPA244 EVM (Rev. B) 2007年 9月 26日
Analog Design Journal Current balancing in four-pair, high-power PoE applications 2007年 5月 18日
アプリケーション・ノート High Power PoE PD Using the TPS2375/77-1 2006年 2月 28日
アプリケーション・ノート Wall Adapter Powers IEEE 802.3af Powered Device 2006年 2月 1日

設計および開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

評価ボード

TPS2376HEVM — TPS2376H 評価基板

TPS2376HEVM 評価ボードは、多くの PoE アプリケーションで必要な検出、分類、電流制限を含む包括的な PD ソリューションを示し、負荷に対して 5A、5V の絶縁型出力を提供します。

ユーザー ガイド: PDF
シミュレーション・ツール

PSPICE-FOR-TI — TI Design / シミュレーション・ツール向け PSpice®

PSpice® for TI は、各種アナログ回路の機能評価に役立つ、設計とシミュレーション向けの環境です。設計とシミュレーションに適したこのフル機能スイートは、Cadence® のアナログ分析エンジンを使用しています。PSpice for TI は無償で使用でき、アナログや電源に関する TI の製品ラインアップを対象とする、業界でも有数の大規模なモデル・ライブラリが付属しているほか、選択された一部のアナログ動作モデルも利用できます。

設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI (...)
パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
HSOIC (DDA) 8 Ultra Librarian

購入と品質

記載されている情報:
  • RoHS
  • REACH
  • デバイスのマーキング
  • リード端子の仕上げ / ボールの原材料
  • MSL 定格 / ピーク リフロー
  • MTBF/FIT 推定値
  • 使用原材料
  • 認定試験結果
  • 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
  • ファブの拠点
  • 組み立てを実施した拠点

推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。​​​​​​​​​​​​​​

ビデオ