ホーム パワー・マネージメント PoE (パワー・オーバー・イーサネット) IC 給電側機器

TPS23881B

アクティブ

自律モード搭載、Type-4、4 ペア、8 チャネル PoE PSE (給電側機器) コントローラ

alarm通知 ご注文はこちら

製品詳細

Vin (min) (V) 44 Vin (max) (V) 57 ILIM Programmable PoE standards supported 802.3at Type 1 (802.3af), 802.3at Type 2, 802.3bt Type 3, 802.3bt Type 4 FET External MPS method DC Disconnect Pair control 2-Pair Alt A, 4-Pair Operating temperature range (°C) -40 to 125 Features Auto Mode, Autonomous Mode, Current Limit with Foldback, Fast shutdown, Multi Level Port Priority, Over Current Reporting, Over Temp Reporting, Port remapping, Programmable PCUT, Programmable Port Power Limiting, SRAM Programmable Number of PSE ports 8 Rating Catalog
Vin (min) (V) 44 Vin (max) (V) 57 ILIM Programmable PoE standards supported 802.3at Type 1 (802.3af), 802.3at Type 2, 802.3bt Type 3, 802.3bt Type 4 FET External MPS method DC Disconnect Pair control 2-Pair Alt A, 4-Pair Operating temperature range (°C) -40 to 125 Features Auto Mode, Autonomous Mode, Current Limit with Foldback, Fast shutdown, Multi Level Port Priority, Over Current Reporting, Over Temp Reporting, Port remapping, Programmable PCUT, Programmable Port Power Limiting, SRAM Programmable Number of PSE ports 8 Rating Catalog
VQFN (RTQ) 56 64 mm² 8 x 8
  • PoE 2 タイプ 3 またはタイプ 4 Power Over Ethernet アプリケーション用の IEEE 802.3bt PSE ソリューション
  • 8 つの独立した PSE チャネル
  • 自律動作を抵抗で選択可能
    • 外部 MCU 不要
  • テキサス・インスツルメンツの FirmPSE システム ファームウェアと互換
  • プログラム可能な SRAM メモリ
  • ±2.5% の精度で電力制限をプログラム可能
  • 200mΩ の電流検出抵抗
  • レガシー PD 容量の測定
  • 2 ペアまたは 4 ペアのポート電力割り当てを選択可能
    • 15.4W、30W、45W、60W、75W、90W
  • シングルおよびデュアル シグネチャの PD 互換性
  • ポートごとに専用の 14 ビット積算電流 ADC
    • DC 分離用のノイズ耐性 MPS
    • 2% の電流センシング精度
  • 1 ビットまたは 3 ビットの高速ポート シャットダウン入力
  • 自動クラス検出および電力測定
  • 突入および動作フォールドバック保護
  • 柔軟なプロセッサ制御の動作モード
    • 自動、半自動、手動 / 診断
  • ポートごとの電圧監視およびテレメトリ
  • -40℃~+125℃の動作温度範囲
  • 超低アルファ (ULA) のパッケージ (TPS23881A)
  • PoE 2 タイプ 3 またはタイプ 4 Power Over Ethernet アプリケーション用の IEEE 802.3bt PSE ソリューション
  • 8 つの独立した PSE チャネル
  • 自律動作を抵抗で選択可能
    • 外部 MCU 不要
  • テキサス・インスツルメンツの FirmPSE システム ファームウェアと互換
  • プログラム可能な SRAM メモリ
  • ±2.5% の精度で電力制限をプログラム可能
  • 200mΩ の電流検出抵抗
  • レガシー PD 容量の測定
  • 2 ペアまたは 4 ペアのポート電力割り当てを選択可能
    • 15.4W、30W、45W、60W、75W、90W
  • シングルおよびデュアル シグネチャの PD 互換性
  • ポートごとに専用の 14 ビット積算電流 ADC
    • DC 分離用のノイズ耐性 MPS
    • 2% の電流センシング精度
  • 1 ビットまたは 3 ビットの高速ポート シャットダウン入力
  • 自動クラス検出および電力測定
  • 突入および動作フォールドバック保護
  • 柔軟なプロセッサ制御の動作モード
    • 自動、半自動、手動 / 診断
  • ポートごとの電圧監視およびテレメトリ
  • -40℃~+125℃の動作温度範囲
  • 超低アルファ (ULA) のパッケージ (TPS23881A)

TPS23881B は、IEEE 802.3bt 規格に従ってイーサネット ケーブルに電力を重畳するための 8 チャネル給電機器 (PSE) コントローラです。8 つの個別の電源チャネルは、2 ペア (1 チャネル) または 4 ペア (2 チャネル) の PoE ポートの任意の組み合わせに構成できます。本 PSE コントローラは、有効なシグネチャを持つ受電デバイス (PD) の検出、相互識別の完了、電力の供給を行うことができます。

TPS23881B は TPS2388 に対して、電流センス抵抗値の低減、選択可能な自律動作、SRAM のプログラム可能性、プログラム可能な電力制限、容量測定、 テキサス・インスツルメンツの FirmPSE システム ファームウェアとの互換性に関して改良を加えた製品です (「デバイス比較表」を参照)。

プログラム可能な SRAM により、I2C を経由して現場でファームウェアをアップグレードでき、IEEE 準拠と、最新の PoE 対応デバイスとの相互運用性を保証できます。ポートごとに専用 ADC を備えているため、ポート電流を連続的に監視でき、また分類測定を同時に実行することでポートのターンオン時間を短縮できます。ポートの電力制限を ±2.5% 精度でプログラム可能なため、最大供給電力を 125W を超える値に設定できます。200mΩ の電流センス抵抗と外部 FET を使うアーキテクチャにより、サイズ、効率、熱、ソリューション コストの要件のバランスが取れた設計が可能です。 

TPS23881B は、IEEE 802.3bt 規格に従ってイーサネット ケーブルに電力を重畳するための 8 チャネル給電機器 (PSE) コントローラです。8 つの個別の電源チャネルは、2 ペア (1 チャネル) または 4 ペア (2 チャネル) の PoE ポートの任意の組み合わせに構成できます。本 PSE コントローラは、有効なシグネチャを持つ受電デバイス (PD) の検出、相互識別の完了、電力の供給を行うことができます。

TPS23881B は TPS2388 に対して、電流センス抵抗値の低減、選択可能な自律動作、SRAM のプログラム可能性、プログラム可能な電力制限、容量測定、 テキサス・インスツルメンツの FirmPSE システム ファームウェアとの互換性に関して改良を加えた製品です (「デバイス比較表」を参照)。

プログラム可能な SRAM により、I2C を経由して現場でファームウェアをアップグレードでき、IEEE 準拠と、最新の PoE 対応デバイスとの相互運用性を保証できます。ポートごとに専用 ADC を備えているため、ポート電流を連続的に監視でき、また分類測定を同時に実行することでポートのターンオン時間を短縮できます。ポートの電力制限を ±2.5% 精度でプログラム可能なため、最大供給電力を 125W を超える値に設定できます。200mΩ の電流センス抵抗と外部 FET を使うアーキテクチャにより、サイズ、効率、熱、ソリューション コストの要件のバランスが取れた設計が可能です。 

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
種類 タイトル 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート TPS23881B タイプ 4、4 ペア、8 チャネル PoE 2 PSE コントローラ、自律モード、200mΩ RSENSE 内蔵 データシート PDF | HTML 英語版 PDF | HTML 2024年 4月 19日
EVM ユーザー ガイド (英語) TPS23881B1EVM PoE, PSE, TPS23881B1 Evaluation Module User's Guide PDF | HTML 2024年 4月 15日

設計および開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

評価ボード

BOOST-PSEMTHR8-097 — TPS23882 タイプ 3、30W、2 ペア、8 ポート PSE システム向けの PSE (給電側) マザーボード

このマザーボードは、PSE コントローラ エコシステム用のベースボードです。8 チャネル、TPS23882、IEEE 802.3bt 対応の PoE PSE コントローラであり、マザーボード (BOOST-PSEMTHR8-097) および TPS23882EVM ドーター カード (TPS23882EVM-008) (別売り) を使用して評価することができます。PoE 評価エコシステム全体には以下のものが含まれています。

  • TPS23882 評価システム
    • BOOST-PSEMTHR8-097:IEEE 802.3bt 対応、PoE PSE (給電側) アプリケーション向け、マザーボード (...)
ユーザー ガイド: PDF
ドーター・カード

TPS23881B1EVM-024 — TPS23881B ドーターカード

TPS23881B1EVM は、TPS23881B の評価に使用するドーター カードです。これは 4 ペアの Type-4、8 チャネル PoE (Power-over-Ethernet) PSE (給電側機器) であり、自律モードを搭載しています。このドーター カードは、大電力の PSE アプリケーションに適した TPS23881B を対象として、評価に役立つリファレンス回路を提示します。

ユーザー ガイド: PDF | HTML
シミュレーション・ツール

PSPICE-FOR-TI — TI Design / シミュレーション・ツール向け PSpice®

PSpice® for TI は、各種アナログ回路の機能評価に役立つ、設計とシミュレーション向けの環境です。設計とシミュレーションに適したこのフル機能スイートは、Cadence® のアナログ分析エンジンを使用しています。PSpice for TI は無償で使用でき、アナログや電源に関する TI の製品ラインアップを対象とする、業界でも有数の大規模なモデル・ライブラリが付属しているほか、選択された一部のアナログ動作モデルも利用できます。

設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI (...)
パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
VQFN (RTQ) 56 Ultra Librarian

購入と品質

記載されている情報:
  • RoHS
  • REACH
  • デバイスのマーキング
  • リード端子の仕上げ / ボールの原材料
  • MSL 定格 / ピーク リフロー
  • MTBF/FIT 推定値
  • 使用原材料
  • 認定試験結果
  • 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
  • ファブの拠点
  • 組み立てを実施した拠点

推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。​​​​​​​​​​​​​​

ビデオ