20-pin (RVC) package image

TPS25940LRVCT アクティブ

逆電流ブロックおよび DevSleep サポート機能搭載、2.7V ~ 18V、42mΩ、0.6 ~ 5.2A eFuse

アクティブ custom-reels カスタム カスタム リールが可能な場合があります
open-in-new 代替品を表示

価格

数量 価格
+

追加のパッケージ数量 | キャリア オプション これらの製品は同じものですが、異なるキャリア タイプで出荷されます

TPS25940LRVCR アクティブ custom-reels カスタム カスタム リールが可能な場合があります
パッケージ数量 | キャリア 3,000 | LARGE T&R
在庫
数量 | 価格 1ku | +

品質に関する情報

定格 Catalog
RoHS はい
REACH はい
リード端子の仕上げ / ボールの原材料 NIPDAU
MSL rating / リフローピーク温度 Level-2-260C-1 YEAR
品質、信頼性
、パッケージングの情報

記載されている情報:

  • RoHS
  • REACH
  • デバイスのマーキング
  • リード端子の仕上げ / ボールの原材料
  • MSL rating / リフローピーク温度
  • MTBF/FIT 推定値
  • 使用原材料
  • 認定試験結果
  • 継続的な信頼性モニタ試験結果
表示またはダウンロード
製造に関する追加情報

記載されている情報:

  • ファブ拠点
  • アセンブリ拠点
表示

輸出分類

*参考用

  • US ECCN (米国輸出規制分類番号):EAR99

パッケージ情報

パッケージ | ピン数 WQFN (RVC) | 20
動作温度範囲 (℃) -40 to 85
パッケージ数量 | キャリア 250 | SMALL T&R

TPS25940 の特徴

  • 2.7 V – 18 V Operating Voltage, 20 V (Max)
  • 42 mΩ RON (Typical)
  • 0.6 A to 5.3 A Adjustable Current Limit (±8%)
  • IMON Current Indicator Output (±8%)
  • 200 µA Operating IQ (Typical)
  • 95 µA DevSleep Mode IQ (Typical)
  • 15 µA Disabled IQ (Typical)
  • ±2% Overvoltage, Undervoltage Threshold
  • Reverse Current Blocking
  • 1 µs Reverse Voltage Shutoff
  • Programmable dVo/dt Control
  • Power Good and Fault Outputs
  • –40°C to 125°C Junction Temperature Range
  • UL 2367 Recognized
    • File No. 169910
    • RILIM ≥ 20 kΩ (4.81 A max)
  • UL60950 - Safe during Single Point Failure Test
    • Open/Short ILIM detection

TPS25940 に関する概要

The TPS25940 eFuse Power Switch is a compact, feature rich power management device with a full suite of protection functions, including a low power DevSleep™ mode that supports compliance with the SATA™ Device Sleep standard. The wide operating range allows control of many popular DC bus voltages. Integrated back to back FETs provide bidirectional current control making the device well suited for systems with load side holdup energy that must not drain back to a failed supply bus.

Load, source and device protection are provided with many programmable features including overcurrent, dVo/dt ramp and overvoltage, undervoltage thresholds. For system status monitoring and downstream load control, the device provides PGOOD, FLT and precise current monitor output. Precise programmable undervoltage, overvoltage thresholds and the low IQ DevSleep mode simplify SSD power management design.

The TPS25940 monitors V(IN) and V(OUT) to provide true reverse current blocking when V(IN) < (V(OUT) - 10 mV). This function supports swift changeover to a boosted voltage energy storage element in systems where backup voltage is greater than bus voltage.

価格

数量 価格
+

追加のパッケージ数量 | キャリア オプション これらの製品は同じものですが、異なるキャリア タイプで出荷されます

TPS25940LRVCR アクティブ custom-reels カスタム カスタム リールが可能な場合があります
パッケージ数量 | キャリア 3,000 | LARGE T&R
在庫
数量 | 価格 1ku | +

キャリア オプション

パーツの数量に応じて、リール全体、カスタム リール、カット テープ、チューブ、トレイを含め、さまざまなキャリア オプションを選択できます。

カスタム リールとは、ご注文の数量に正確に一致するように 1 本のリールからカットした一定の長さのテープのことであり、ロット コードと日付コードのトレーサビリティを維持できます。業界標準に従い、真鍮製のスペーサーを使用し、カット済みテープの両側に 1 本の 18 インチ (45cm) フラット リーダー (先行) テープと、1 本の 18 インチ (45cm) フラット トレーラ (後続) テープを取り付けた状態であり、自動アセンブリ マシンに直接供給することができます。カスタム リールをご注文になった場合、リール処理料金がかかります。

カット テープとは、リールから切り離した一定の長さのテープのことです。ご注文の数量にあわせて、納品時に複数のカット テープまたは複数の箱に分割されることがあります。

在庫状況により、多くの場合、チューブトレイ デバイスは、箱、またはチューブやトレイに梱包された形態で出荷されます。すべてのテープ、チューブ、またはサンプル ボックスは、TI 社内の静電気放電 (ESD) 保護と湿度感度レベル (MSL) 保護の要件に従って梱包してあります。

詳細はこちら

ロットと日付コードの選択が可能な場合があります。

カートにご希望の数量を追加し、チェックアウト プロセスを開始すると、既存の在庫からロットまたは日付コードを選択できる各種オプションが表示されます。

詳細はこちら